"Obrigatório em qualquer máquina"

Sensor de proximidade indutivo para a detecção de objetos metálicos sem contato

A Baumer é pioneira no desenvolvimento e um dos fabricantes líderes de sensores indutivos – a alma de toda máquina. Fornecemos como peça única ou em grandes lotes produtos padrão confiáveis em diferentes tamanhos de carcaça e com variadas distâncias sensoras. E sempre mantendo o alto nível de qualidade.

Entre nossos destaques estão os sensores miniatura, com sistema eletrônico de avaliação completamente integrado, para aplicações com condições de espaço restritas, bem como os sensores extrarrobustos para aplicações externas e sanitárias, confeccionados em carcaça de aço inoxidável com elevada classe de proteção e nosso exclusivo conceito de vedação proTect+. Realizamos pedidos personalizados se o padrão não for adequado ou para atender a tarefas específicas de forma inovadora.

Nós contribuímos para definir a tecnologia e, com nossos conceitos inovadores, até hoje estamos entre os pioneiros.

  • Portfólio
    • Sensores miniatura

      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Para aplicações com espaço exíguo
      • Diferentes formatos

      mais

      Sensores para exteriores

      • Carcaça robusta em aço inox
      • Vedação duradoura IP 69K graças ao conceito de vedação proTect+
      • Alta qualidade do sinal em ampla faixa de temperatura

      mais

      Sensores sanitários e para washdown

      • Certificação EHEDG, conformidade à FDA, testado conforme a Ecolab
      • Vedação duradoura IP 69K graças ao conceito de vedação proTect+
      • Fácil retroajuste graças à compatibilidade com versões anteriores de sensores indutivos padrão

      mais

      Sensores com faixa de temperatura ampliada

      • Ampla faixa de temperatura até
        180 °C
      • Versões com sistema eletrônico de avaliação integrado e externo
      • Frequências de comutação elevadas

      Sensores para áreas com risco de explosão

      • Para ambientes com gás inflamável e poeira
      • Diferentes tipos de proteção contra ignição
      • Pequenas dimensões disponíveis

      mais

    • Sensores fator 1

      • A mesma distância sensora em todos os metais
      • Grande distância sensora em alumínio
      • Frequências de comutação elevadas

      mais

      Sensores padrão

      • Altíssima resolução e precisão de repetição
      • Frequências de comutação elevadas
      • Possível em dimensões mínimas

      Sensores de metal (DuroProx)

      • Carcaça robusta inteiramente em aço inoxidável (V4A)
      • Para aplicações de alta exigência
      • Ampla faixa de temperatura até
        100 °C

      mais

      Sensores de alta pressão e resistentes a soldagem

      • Resistente à pressão de até 500 bar
      • Para fortes campos magnéticos até 90 mT
      • Frequências de comutação elevadas

      Distância sensora grande
      (GammaProx)

      • Ampla faixa de detecção em dimensões reduzidas
      • Baixo drift de temperatura
      • Versões embutida e não embutida
    Áreas de aplicação
    • Aplicações

      Produção de bobinas e transformadores

      • Detecção de enrolamento de fio de cobre
      • Controle de qualidade na fabricação de bobinas
      • Utilização em bobinadoras

       

      Manuseio e robótica

      • Controle de presença no encaixe de ferramenta
      • Permite grandes tolerâncias de montagem
      • Detecção segura mesmo mediante distâncias de objeto extremamente variáveis