Sensores indutivos fator 1

Distância constante até o objeto e grandes distâncias sensoras 

Os sensores fator 1 oferecem a grande vantagem de preservar a mesma distância em todos os metais. Essa distância constante aumenta consideravelmente a flexibilidade ao projetar um sistema e instalar os sensores. As vantagens dos sensores Baumer não param por aí: são os mais rápidos da classe na relação distância sensora-velocidade e possuem reservas de comutação incrivelmente altas.

  • Portfólio
    • Sensores cilíndricos IR06 / IR08

      • Diâmetro 6,5 mm ou M8x1
      • Comprimento: a partir de 40 mm
      • Distância sensora de 2 mm (embutido)
      • Disponíveis nas variantes de plugue e cabo

      Sensores cilíndricos IR18

      • Diâmetro M18x1
      • Comprimento: a partir de 60 mm
      • Distância sensora de 6 mm / 8 mm (embutido/semi-embutido)
      • Disponíveis nas variantes de plugue e cabo
    • Sensores cilíndricos IR12

      • Diâmetro M12x1
      • Comprimento: a partir de 40 mm
      • Distância sensora de 4 mm (embutido)
      • Disponíveis nas variantes de plugue e cabo
    Áreas de aplicação
    • Detecção de diversos metais:
      • Estruturas leves
      • Processamento de chapas
      • Fornecedores da indústria automotiva



      Grande distância sensora em alumínio / cobre

      • Engenharia mecânica especializada
      • Manuseio de materiais



      • Motores e freios elétricos
    Particularidades
      • Os mais rápidos sensores em grandes distâncias
      • Alta estabilidade de CEM
      • Ampla faixa de tensão de alimentação (5-36V)
    Principais características
    • Preciso

       

      Alta precisão de repetição
      Desvio de temperatura reduzido

      Flexível

       

      Grande distância sensora
      Independente da forma de instalação (versões embutidas)

      Rapidez

       

      Medições reproduzíveis
      Atraso de medição reduzido