Sensores indutivos para o setor de alimentos e bebidas

Certificado e confiável: disponível em dois designs de carcaça diferentes, para diversas zonas de máquinas.

O ramo alimentício e de bebidas é extremamente exigente quanto à estanqueidade de sensores. A estanqueidade proTect+ da Baumer supera os requisitos IP69K. A família de produtos IFRR e IWRR, em novo design para washdown com carcaça em aço inoxidável V4A, foi projetada para aplicações diretas em zonas de respingos (splash zone). Em virtude de seu design higiênico, a família IFBR é adequada até mesmo para utilização no setor alimentício (food zone), cumprindo os rigorosos regulamentos da UE.

Os certificados exigidos para o setor de alimentos e bebidas conforme a Ecolab, EHEDG e FDA completam as qualidades desta família.

  • Portfólio
    • Sensores sanitários IFBR

      • Design com certificação sanitária pelo EHEDG com superfícies lisas que evitam a aderência de impurezas
      • Ampla escolha de distâncias sensoras: de 3 mm a 12 mm
      • Nas variantes de plugue e cabo

      Sensores de distância IWRR

      • Sinal analógico de saída preciso
      • Design robusto e compatível com o washdown, permitindo limpeza intensiva
      • Sem drift de temperatura apesar da ampla faixa de temperatura
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
    • Sensores washdown IFRR

      • Design robusto e compatível com o washdown, permitindo limpeza intensiva.
      • Ampla escolha de distâncias sensoras: de 3 mm a 12 mm
      • Nas variantes de plugue e cabo

      Suporte higiênico HI

      • Para a fixação de sensores indutivos em conformidade com normas higiênicas (certificado pelo EHEDG)
      • Compatível com a família de produtos IFBR
      • Disponível com diâmetros de 6, 11 e 17 mm
    Áreas de aplicação
    •  

      Design higiênico para o setor de alimentos (IFBR)

      Design certificado pela EHEDG, 100% sem lacunas, para impedir acúmulos de bactérias que possam alcançar o fluxo de produção do alimento.

       

      Design washdown para a área de pulverização (IFRR e IWRR)

      Os sensores para a área de pulverização cumprem os mesmos critérios rigorosos que os dos sensores para a área de alimentos. Contudo, devido à disposição espacial, os acúmulos não são capazes de alcançar o fluxo de produção de alimento. Assim, esses sensores permitem uma fixação clássica com dois furos de passagem.

    Particularidades
    • Conceito único de vedação proTect+

      Garante 100% de vedação após vários ciclos de temperatura, longa via-útil e alta confiabilidade.

      Carcaça de aço inoxidável V4A com grau de proteção IP 69K

      Para robustez elevada e longa vida útil.

      Testado pela Ecolab e em conformidade com a FDA

      Para uma resistência segura contra produtos de limpeza e utilização consistente de materiais compatíveis com alimentos.

      Design higiênico abrangente

      De sensores e equipamentos de montagem cumpre as diretivas de design para aplicações higiênicas, possibilitando o uso em proximidade direta a alimentos e facilitando a certificação de máquinas.

      Faixa de temperatura elevada

      Possibilita a utilização versátil, resultando em uma maior vida-útil, mesmo sob temperaturas elevadas, por exemplo em processos CIP.

      Marcação a laser

      Garante que o sensor possa ser sempre identificado.

    principais características
    • Todos os sensores da linha de alimentos e bebidas da Baumer oferecem as seguintes vantagens:

      Confiabilidade

      • Vedação duradoura graças ao design proTect+ (mais rigoroso que a IP69K)
      • Gravura a laser de alta durabilidade
      • Design da carcaça certificada pelo EHEDG

      Resistente ao calor

      • Aplicações em ampla faixa de temperatura de -40 °C a 80 °C
      • Elevada temperatura de limpeza de até 100 °C

      Resistente

      • Carcaça V4A de alta qualidade e tampa frontal em LCP de elevada resistência química
      • Elevada resistência química comprovada (certificada pela Ecolab)
      • Materiais em conformidade com a FDA