Sensor indutivo miniatura

Porque nunca há espaço para sensores

Há anos a Baumer é um dos líderes na miniaturização de sensores de aplicação industrial. "Desempenho máximo em espaço mínimo" é o lema que levou à criação de sensores com desempenho incomparável em sua classe de tamanho. Disponíveis como medidores ou interruptores, e com ampla variedade de modelos para resolver os seus problemas.

  • Portfólio
    • Sensores cilíndricos IFRM 03/04/05

      • Diâmetro: a partir de 3 mm
      • Comprimento: a partir de 15 mm
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Disponíveis nas variantes de plugue e cabo

      Sensores de distância cilíndricos IWRM 04

      • Diâmetro: 4 mm
      • Comprimento: 30 mm
      • Sinal analógico de saída preciso
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
    • Sensores retangulares IFFM 04/06/08

      • Seção transversal: a partir de 4 x 4 mm
      • Comprimento: a partir de 16 mm
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Disponíveis nas variantes de plugue e cabo

      Sensores de distância retangulares IWFM 05/08

      • Seção transversal: a partir de 5 x 5 mm e 8 x 4,7 mm
      • Comprimento: 16 mm
      • Sinal analógico de saída preciso
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
    Áreas de aplicação
    Particularidades
    • A carcaça ideal para cada situação

      Sensores cilíndricos com diâmetro de carcaça de 3 mm
      Carcaça de aço inox com rosca nos tamanhos M4, M5, M8
      Sensores retangulares nos tamanhos 4, 6 e 8 mm

      Compacto, seja para comutação ou medição

      Dependendo da tarefa exigida, estão disponíveis sensores de comutação ou medição. Graças ao circuito amplificador integrado, os sensores podem ser integrados de forma simples em máquinas e dispositivos compactos, mesmo mediante níveis elevados de exigência com relação à precisão de medição.

      Diversos tipos de conexão

      Versões de conectores compatíveis com carcaças das mais reduzidas dimensões facilitam a instalação dos sensores. As diferentes versões de cabo oferecem vantagens sob condições de espaço muito limitadas. Os cabos de PVC e PUR garantem longa vida útil sob condições químicas e mecânicas fora do normal.

    principais características
    • Compacto

      • Sensores extremamente compactos graças à eletrônica integrada

      Preciso

      • Alta precisão de repetição
      • Drift de temperatura reduzido

      Flexível

      • Ampla faixa de temperatura de aplicação
      • Extenso portfólio