Sensores indutivos para áreas com risco de explosão

Detecção confiável em áreas de risco de explosão

Certificados pela ATEX, nossos sensores são perfeitos para a detecção do posicionamento e posição final de objetos metálicos em áreas com risco de explosão, tais como na aplicação de tinta em pó. As mais variadas aplicações são atendidas graças aos diversos tipos de saída e a diferentes geometrias de carcaça.

  • Portfólio
    • Sensores NAMUR

      • Sensores de dois condutores com interface NAMUR normatizada
      • Disponível em formato compacto
      • Versões embutida e não embutida
      • II 1G Ex ia IIC

      Sensores de distância

      • Sensores de três condutores com saídas de corrente ou tensão
      • Altíssima resolução e precisão de repetição
      • Baixo drift de temperatura
      • II 2D Ex tb IIIC
    • Sensores interruptores

      • Sensores de três condutores com saída PNP ou NPN
      • Altíssima precisão de repetição
      • Disponível em diferentes comprimentos
      • II 3D Ex tc IIIC
    Particularidade
    • Há anos que a Baumer é especialista em sensores para aplicações de elevada exigência. O desenvolvimento de sensores que podem ser utilizados em áreas de risco de explosão são outro exemplo da inventividade da Baumer.

    principais características
    • Compacto

      Todos os sensores são dotados de eletrônica integrada, o que facilita enormemente a montagem.

      Preciso

      Os sensores são caracterizados por altíssima precisão de repetição.

      Flexível

      Os sensores têm diferentes interfaces.