"Mostrando os dentes"

A elevada frequência de comutação de até 20 kHz faz dos sensores Hall a forma preferida para a detecção de rodas dentadas de alta velocidade. Sua elevada resolução permite detectar com precisão dentes de pequenas dimensões.

Graças a dois sinais deslocados em fase, além da velocidade ele também detecta o sentido de rotação. Variantes especiais foram desenvolvidas para a detecção das rotações em veículos de trilhos, para, p. ex, evitar deslize e bloqueio das rodas. Essas versões atendem às rigorosas normas ferroviárias e garante elevada segurança.

Os sensores Hall operam completamente sem elementos mecânicos, mitigando o desgaste e prolongando a vida útil. Em carcaça inteiramente em metal, nossos sensores Hall são ideais para o uso em áreas sujas, úmidas ou oleosas.

  • Áreas de aplicação
    • Sistema antideslizamento e monitoração da velocidade em veículos ferroviários

      • Detecção contínua da velocidade rotacional evita patinação e bloqueio das rodas
      • Operação confiável devido à alta resistência a choque e vibração
      • A versão de sensor cumpre as rigorosas normas aplicáveis a trens e garante um alto nível de segurança

       

      Monitoração de velocidade rotacional em máquinas de fiação por anéis

      • Frequência de comutação elevada possibilita o uso em aplicações de alta velocidade.
      • Detecção confiável em qualquer ambiente, graças à resistência a sujeira
      • Necessidade nula de manutenção e longa vida útil, graças à tecnologia Hall sem contato

       

      Sensor montado diretamente no acionamento

      • Detecção segura de velocidade rotacional e sentido de rotação de rodas dentadas
      • Possibilidade de utilização permanente da frente do sensor no óleo de transmissão
      • A extensa faixa de temperatura de trabalho e a resistência à pressão garantem um amplo espectro de aplicação.
    Estrutura

    Sensores Hall detectam sem contato qualquer objeto ferromagnéticos Eles atingem frequências de comutação muito elevadas, sendo frequentemente utilizados para detectar os dentes de engrenagens de giro rápido.

    Principais características
      • detecção sem contato
      • ampla faixa de temperatura de trabalho e resistência à compressão
      • elevadas velocidades de detecção (até 20.000 medições por segundo)
      • não sofrem desgaste pois não possuem peças mecânicas
      • robusta carcaça inteiramente em metal