Sensores magnéticos cilíndricos

Monitoração flexível

Em incontáveis áreas da automação é indispensável a monitoração dos movimentos de cilindros pneumáticos. Sensores magnéticos cilíndricos detectam sem contato as posições de pistões desses cilindros e emitem um sinal de comutação. Dispensam completamente a manutenção e são montados fora dos cilindros.

Em cilindros com padrão de entalhe T ou C, esses sensores podem ser inseridos e fixados diretamente no entalhe. Em todos os demais cilindros, os sensores com componentes do amplo leque de acessórios são montados rápida e facilmente. Nossos sensores magnéticos podem ser fixados em cilindros convencionais e oferecem assim a máxima flexibilidade.

É claro que a Baumer também oferece sets de montagem com diferentes grampos e suportes de fixação.

  • Áreas de aplicação
    • Cilindros entalhe C ou T

      • Montagem simples através de inserção no entalhe
      • Detecção do imã permanente no pistão através da carcaça do cilindro
      • Completamente isento de manutenção e sem desgaste

       

      Montagem em cilindros sem entalhe

      Com acessórios abrangentes, montagem possível em todos os cilindros convencionais:

      • cilindros redondos
      • cilindros com barras de tensão
      • rabo-de-andorinha e outros entalhes especiais

       

      Versões curtas de sensor para cilindros de curso curto

      Graças à saída de cabo lateral, extremamente compacto no comprimento e, por isso, especialmente adequado em casos em que há problemas de espaço.

    Estrutura

    Estrutura

    Os sensores de cilindro magnéticos são utilizados para a detecção de posição final de pistões em cilindros. Por meio do princípio magnético-resistivo, detectam o imã permanente integrado no pistão através da carcaça do cilindro.

    Principais características
      • princípio de detecção sem contato
      • completamente isento de manutenção e sem desgaste
      • montagem simples pela inserção no entalhe com cilindros de entalhe C e T
      • montagem flexível em entalhes de barras de tensão, rabo-de-andorinha e outros entalhes especiais graças aos variados acessórios