Sensores magnéticos de proximidade

Preciso para distâncias sensoras até 60 mm

Sensores magnéticos de proximidade detectam campos magnéticos a maiores distâncias até 60 mm, também através de materiais não ferromagnéticos como o aço inoxidável. Conforme os ímãs permanentes utilizados, obtêm-se diferentes distâncias sensoras. O ímã permanente pode ser montado independente da polaridade e com grandes tolerâncias, proporcionando variações de montagem mesmo em espaço exíguo. A comutação precisa é também garantida em uso em áreas sujas ou úmidas. Isso viabiliza aplicações em guindastes ou veículos pesados.

  • Áreas de aplicação
    • Monitoramento de nível através de interruptor de boia com imã

      • Monitoramento sem contato através da parede do reservatório, sem contaminação do meio pelo sensor
      • Nenhuma influência sobre a indicação de nível devido ao acúmulo de espuma e sujeira
      • Montagem simples e rápida do sensor com agrupador de cabos

       

      Detecção de posição final de suportes extensíveis

      • Detecção segura sem influência negativa de impurezas ou umidade
      • Possibilidade de encapsulamento total do sensor e/ou imã para proteção dos mesmos
      • Diversas possibilidades de aplicação graças à grande distância sensora

       

      Limitação de curso em cilindros hidráulicos

      • Detecção do imã permanente no pistão através da parede do cilindro
      • Detecção confiável do pistão sem influência de outras peças metálicas
      • Necessidade reduzida de de manutenção, uma vez que o sensor é montado fora do sistema fechado de alta pressão
    Estrutura

    Sensores de proximidade magnéticos detectam campos magnéticos de imãs permanentes. A distância sensora alcançável é determinada pelo tamanho e pelo material do imã permanente utilizado.

    Principais características
      • princípio de detecção sem contato
        • possibilidade de encapsulamento total do sensor/solenoide em metal para proteção, também com aço inoxidável
        • distâncias sensoras até 60
      • detecção segura sem prejuízo por impurezas ou umidade