"Nada lhe escapa..."

Sensores fotoelétricos da Baumer aliam tecnologias comprovadas a inovações de alta exigência

Graças ao seu ponto de luz preciso, alta velocidade e versatilidade, há décadas eles vêm se dedicando a resolver as mais desafiadoras tarefas de aplicações. Oferecemos soluções fotoelétricas para cada aplicação de detecção na automação industrial: com os sensores fotoelétricos, scanners, sensores diferenciais, condutores de luz, sensores de cores e contraste da Baumer você está sempre em boas mãos.

  • Portfólio
    • Série O300

      • Máximo alcance em design supercompacto (ONE INCH)
      • Três diferentes princípios de sensoriamento
      • Três fontes de luz diferentes

      mais

      SmartReflect™

      • O primeiro sensor fotoelétrico sem refletor
      • Detecção de objeto confiável com baixo custo operacional
      • Diversos modelos para atender às suas necessidades

      mais

      Sensores miniatura

      • Para elevado grau de automação com pouca exigência de espaço
      • Tão potente quanto um modelo grande
      • Eletrônica completamente integrada

      mais

      Série 14

      • A família de sensores para um amplo espectro de aplicações
      • Sensores de luz vermelha e a laser
      • Sensor a laser na classe de laser 1

      Sensores em design sanitário e para washdown

      • Certificação EHEDG, conformidade à FDA, testado conforme a Ecolab
      • Vedação duradoura IP 69K graças ao conceito de vedação proTect+
      • Modo exclusivo de fixação

      mais

      Sensores fotoelétricos

      • Sensores fotoelétricos tipo barreira, de reflexão e SmartReflect™
      • Sensor fotoelétrico de reflexão com autocolimação para a detecção de objetos atrás de perfurações
      • Sensores fotoelétricos para a detecção de objetos transparentes

      mais

      Sensores fotoelétricos tipo garfo/angulares

      • Um sensor fotoelétrico de barreira em um aparelho
      • Sem ajuste do emissor e receptor
      • Sem desajuste do emissor e receptor por vibração de equipamentos

      Detecção de nível de enchimento

      • Sensores para a detecção de nível de enchimento em tubulação ascendente
      • Sensores robustos e resistentes a químicos para o contato direto
      • Não são afetados por espuma e bolhas de ar de até 3 mm

      mais

    • Série O500

      • Máximo alcance em construção compacta
      • Três diferentes princípios de sensoriamento
      • Três fontes de luz diferentes

      mais

      Série 25

      • A nova solução de sensor de grande alcance
      • Classe de laser 1 segura
      • Sensor fotoelétrico SmartReflect™, sensor de luz com supressão de fundo

      Série 07

      • O menor sensor óptico ajustável do mundo
      • Todas as versões de sensores fotoelétricos e sensores de luz em carcaça reduzida

      Série 10

      • Compacto e potente
      • Sensores de luz vermelha e a laser
      • Diferentes formas de feixe otimizadas conforme a aplicação

      Sensores de luz

      • Sensor de luz energético
      • Sensor de luz com supressão de fundo identificam objetos qualquer que seja seu estado físico e cor

      Sensores diferenciais

      • Para a monitoração de tolerâncias de posição
      • Detecção de objetos em esteiras transportadoras em movimento
      • Detecção de desvios mínimo e máximo em processos

      mais

      sensor de contraste

      • Detecção de marca impressa diferenciação de intensidade de alta exigência
      • Focalizados, velozes, diversificados
      • Espaço mínimo e alcance máximo

      mais

      Condutores de luz

      • Versões em plástico e vidro
      • Recoberto com PTFE para proteção contra meios agressivos
      • Amplo leque de cabeças de sensores

       mais

    Áreas de aplicação
      • Controle de presença
      • Detecção de objeto
      • Detecção de cor
      • Detecção de marca impressa
      • Contagem
    Principais características
      • alta precisão
      • fácil integração a equipamentos
        • A detecção dos objetos pode ser dependente ou independente do material
      • confiabilidade no funcionamento
      • as mais variadas formas de feixe e fontes de luz ampliam o leque de aplicações
        • tecnologias conhecidas e amadurecidas
    Particularidade

    Com seus sensores fotoelétricos, a Baumer assume um papel de liderança em soluções de detecção alta exigência. Nos últimos anos, conseguimos definir novos padrões sucessivamente. Exemplos são o sensor de reflexão difusa com supressão de fundo, os menores sensores ópticos ajustáveis e o primeiro sensor fotoelétrico sem refletor/receptor separado. Além disso, somos líderes mundiais na área de contadores de exemplares para o ramo editorial e de embalagens.