Nossos menores

Para aplicações em espaços apertados, a Baumer oferece os mais diversos sensores miniatura fotoelétricos para soluções precisas e eficientes.

  • Portfólio
    • O menor sensor óptico ajustável do mundo

      • Série completa de sensores de luz difusa e sensores fotoelétricos
      • Alcance de detecção ajustável
    • Sensor pode ser integrado em trilhos

      • Supressão de fundo precisa
      • Não exige espaço adicional, pois o sensor pode ser integrado nos trilhos
    Aplicações
    Particularidades
      • FHDK 04: o menos sensor no mercado com supressão de fundo real (4 x 6 x 45 mm)
      • Menor família de sensores com distância sensora ajustável (MINOS)
      • Os menores sensores a laser com supressão de fundo e alcance de detecção ajustável (OHDK 10)
      • Série miniatura 10: a mais ampla linha de produtos com o melhor desempenho

      Seja através de tecla teach-in ou potenciômetro: todos os sensores, até mesmo os menores, podem ser ajustados de maneira simples e precisa, de acordo com a aplicação.

      Sensores com diâmetro de feixe até 0,1 mm detectam os menores objetos ou reconhecem peças com alta precisão, independente da cor e dos objetos no fundo.

      • Vasta opção de condutores de luz de plástico e vidro, para solucionar os mais complexos desafios.
      • Cabeçotes condutores de luz personalizados.
      • Diversos amplificadores para condutor de luz: de dispositivos de configuração simples a dispositivos de alto desempenho, com diversos modos de operação.