Interruptores de precisão mecânicos My-Com®

Precisão de micrômetros: 70 vezes mais preciso que a espessura de um fio de cabelo!

Muitas vezes copiado, nunca atingido: com uma precisão de repetição de 1 micrômetro, o My-Com é desde 1967 o interruptor mecânico de fim de curso mais compacto e preciso sem concorrente no mundo. O aprimoramento com inovações vem tornando sua aplicação cada vez mais confiável. Até hoje, o My-Com já comprovou sua impressionante confiabilidade em mais de um milhão de aplicações.

  • Portfólio
    • Robusto

          • My-Com com grau de proteção IP 67
          • Seleção de pinos de ativação de aço, rubi e óxido de zircônio

      Com amplificador

      • PNP/NPN modelo de três condutores
      • Contato NA – normalmente aberto
      • 50 mA corrente de carga máxima
    • Unicamente mecânico

      • Diferentes formas de carcaças
      • Pino de ativação de óxido de zircônio
      • Contato (NF – normalmente fechado)

      Para aproximação lateral

      • Pino de ativação esférico de aço inoxidável
      • Ângulo de aproximação máx. 30º
      • Contato tipo NA ou NF
    Áreas de aplicação
    • Dentre as aplicações típicas para o interruptor de fim de curso My-Com® de alta precisão estão:

      • „„Detecção de ponto de referência em mesas X/Y, máquinas-ferramenta
      • Monitoramento da precisão de fechamento e bloqueio em equipamentos de moldagem por injeção
      • Detecção de pequenos desvios, movimentos e deformações
      • Integração em sensores de medição, indicadores e extremidades sensoras„„
      • Calibração de dispositivos de medição no controle de qualidade
      • Controle de rugosidade de superfícies
      • „„Diversas outras aplicações em engenharia mecânica de precisão

       

      Fabricação de precisão

      Batente de referência para mesas X/Y em máquinas de processamento

       

      Controle de qualidade

      • Controle de concentricidade em sensores de medição
      • Controle de espessuras de peças
      • Monitoramento de concentricidade

       

      Infraestrutura laboratorial

      • Alinhamento de espelhos
      • interruptor de posição zero
      • „„Referenciamentos
    Particularidades
    • Ao projetar o interruptor de precisão My-Com®, buscou-se, de forma consistente, manter o número de componentes no nível absolutamente necessário. Apenas três componentes móveis e materiais de alta qualidade garantem um número elevado de operações de comutação, com precisão de repetição constante.
      Deslocamentos curtos e lineares em apenas duas direções e forças de acionamento reduzidas, elevam a confiabilidade e a expectativa de vida útil do interruptor de precisão My-Com®. O My-Com® já comprovou sua incrível confiabilidade em mais de 1 milhão de aplicações.

      Precisão de repetição de 0,001 mm

      Com precisão de repetição garantida de um micrômetro, o My-Com® é o interruptor de fim de curso mais preciso do mundo. O apalpador mecânico, projetado para uma vida útil de 10 milhões de operações de comutação, disponibiliza sinais de referência extremamente precisos para os mais diversos tipos de aplicação.

      Precisão de 1 μm em condições árduas

      Os interruptores de precisão My-Com® desempenham suas tarefas de alta precisão mesmo sob condições adversas de indústria. As vedações de Viton e silicone impedem a penetração de sujeira, poeira e umidade dos contatos banhados a ouro.

      Formatos de carcaça e modelos

      A família de interruptores de precisão My-Com® se destaca pelos formatos extremamente compactos e pela variedade de modelos.

      • Carcaças cônicas e afiladas para a frente
      • Forças de acionamento de 30 cN a 250 cN, específicas conforme a aplicação
      • Extremidades sensoras em metal ou rubi, para casos em que é necessária aproximação lateral
      • Amplificador integrado com indicador LED, projetado para corrente de carga de 50 mA (SPS)