Sensores ultrassônicos para uma detecção confiável independentemente da cor e transparência

Quem não consegue sentir deve ouvir

Sensor ultrassônico de proximidade, barreiras fotoelétricas e barreiras de reflexão detectam objetos ou níveis de enchimento independente da cor e transparência, e são extremamente insensíveis a sujeira. Têm alta precisão em toda a faixa de detecção. Diferentes formas de feixe de som permitem ajustar individualmente um objeto, meio ambiente e acesso.

  • Portfólio
    • Série U500

      • Faixa de detecção até 1000 mm
      • Fácil operação (qTeachTM)
      • Carcaça compatível com O500

      mais

      Compacto e abrangente – série 20

      • Faixa de detecção até 1000 mm
      • Extremamente compacto, carcaça com design plano
      • Disponível como sensor de proximidade, de reflexão ou de barreira

      Sensor miniatura série 10
      (SONUS)

      • Os menores e mais leves sensores ultrassônicos de apenas 4 gramas
      • Faixa de detecção até 200 mm
      • Parametrizável pelo teach-in

      mais

      Sensores robustos

      • Carcaça robusto V4A em aço inoxidável
      • Elevada resistência química proporcionada por revestimento especial
      • Faixa de detecção até 1000 mm

      mais

      Faixa de detecção até 2000 mm – série 30

      • Faixa de detecção até 2000 mm
      • Disponível como sensor de proximidade, de reflexão ou de barreira
      • Modelo especial com duas saídas de comutação independentes
    • Modelos cilíndricos – Séries 12/18

      • Faixa de detecção até 1000 mm
      • Carcaça compacta M12/M18
      • Disponível como sensor de proximidade, de reflexão ou de barreira

      Detecção dos menores objetos e pelas menores aberturas

      • Cone de som bem estreito para aberturas de até ø 3 mm
      • Até 0,1 mm de resolução
      • Faixa de detecção até 150 mm

      Os mais rápidos sensores ultrassônicos

      • O scanner de ultrassom mais rápido do mundo – tempo de resposta de apenas 1,3 ms
      • Carcaça M12 compacta
      • Faixa de detecção até 70 mm

      mais

      Grande faixa de detecção em carcaça cilíndrica – série 50

      • Faixa de detecção até 3000 mm
      • Disponível como sensor de proximidade ou barreira fotoelétrica reflexiva
      • Modelo especial com duas saídas de comutação independentes

      Faixa de detecção até 6000 mm – série 70

      • Ampla faixa de detecção até 6000 mm
      • Modelo especial com duas saídas de comutação independentes, p. ex. para detecção mín./máx.
      • Feixe de som especialmente estreito para elevada segurança do sinal
    Áreas de aplicação
    • Einwegschranken

      Aufgrund des nichtgepulsten Betriebs weisen Einwegschranken, die aus Sender und Empfänger bestehen, die schnellste Ansprechzeit aller Ultraschall-Sensoren auf. Die Anwendungsgebiete umfassen:

      • Erkennung von schnell aufeinander folgenden Objekten
      • Zählen von Objekten, die aus schwierig zu erfassenden Materialien bestehen (Glasgefässe, PET-Flaschen)
      • Überwachung transparenter Materialien, wie Kunststoff und Glas
      • Folienabrisskontrolle

       

      Sensores de barreira retro-reflexivos

      As barreira de reflexão necessitam de um refletor fixo ou de um objeto alvo de referência para operar Elas são ideais para a detecção fiel dos seguintes objetos:

      • Objetos de formato irregular e não alinhados
      • Objetos-alvo repulsores de som
      • Materiais absorvedores de som, como algodão e borracha alveolar