O sensor ultrassônico mais rápido do mundo para a automação industrial

O novíssimo destaque da Baumer: Sensores ultrassônicos com tempo de resposta de apenas 1,3 ms. Isso é até 10 vezes mais veloz que sensores ultrassônicos atuais e é comparável a sensores ópticos, derrubando o mito de que os sensores ultrassônicos são lentos. Os sensores ultrassônicos são especialistas na detecção de objetos rápidos, transparentes e de objetos próximos uns dos outros, também em ambiente sujeito à sujeira.

  • Portfólio
    • Sensor de proximidade de alta velocidade

      • Tempo de resposta < 1.3 ms
      • Faixa de detecção até 70 mm
      • Precisão de repetição vertical e horizontal de 0.5 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador

      Barreira de reflexão de luz de alta velocidade

      • Tempo de resposta < 1.5 ms
      • Sem zona cega
      • Faixa de detecção até 70 mm
      • Precisão de repetição vertical e horizontal de 1 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador
    • Sensores de proximidade de alta velocidade com bico sônico

      • Tempo de resposta < 1.3 ms
      • Faixa de detecção até 40 mm
      • Ideal para pequenas distâncias de objeto ou pequenas aberturas até ∅ 3 mm
      • Precisão de repetição vertical e horizontal de 0.5 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador

      Barreira de reflexão de luz de alta velocidade com bico sônico

      • Tempo de resposta < 1.5 ms
      • Sem zona cega
      • Faixa de detecção até 40 mm
      • Precisão de repetição vertical e horizontal de 1 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador
    Áreas de aplicação

    Indústria de eletrônicos

    Rápida detecção de posição de placa de circuito impresso

    Indústria solar e de semicondutores

    Detecção precisa de armamentos

    Tecnologia de embalagem (alimentos, farmacêutica)

    Detecção de presença de materiais de embalagem altamente transparentes como películas, blísteres e frascos

    Tecnologia de montagem e manuseio

    Detecção de presença de pequenas peças de montagem