Os menores e mais leves sensores ultrassônicos do mundo

Os sensores ultrassônicos SONUS da Baumer são verdadeiras obras de arte da miniaturização. São os menores e mais leves sensores ultrassônicos industriais do mercado e oferecem amplas faixas de medição.

Destaques do produto:

  • Peso 4 g
  • Faixa de detecção até 200 mm
  • Parametrizável pelo teach-in no sensor
  • Disponível com conector M8, cabo e plugue de cabo M8
  • Portfólio
    • Medição de distância

      • Faixa de detecção de 20 ... 200 mm
      • Resolução de < 0.3 mm
      • Sinal de saída 0 ... 10 V / 10 V ... 0 V

      Princípio de funcionamento
      Com base na técnica de eco de pulsação, o valor de distância medido é emitido como valor de tensão.

      Barreira de reflexão

      • Sem zona cega
      • Faixa de detecção de 0 ... 200 mm
      • Precisão do posicionamento lateral < 1.5 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador

      Princípio de funcionamento
      Análogo ao de um sensor fotoelétrico, porém sem exigir um refletor especial. Uma peça de máquina qualquer serve para a reflexão da onda.

    • Sensor de proximidade

      • Faixa de detecção de 10 ... 200 mm
      • Precisão de repetição < 0.3 mm
      • Circuito de saída PNP ou NPN, programável como abridor/fechador

      Princípio de funcionamento
      De forma análoga a um sensor de luz difusa com supressão de fundo, a presença de um objeto é detectada em função da reflexão das ondas sobre a superfície do objeto.

      Acessórios

      leque de acessórios diversificado

      • Sensofix
      • Ângulo de fixação (forma U, forma L)
      • Placa de montagem
      • Defletor sônico
    Áreas de aplicação
    • Medição de nível

      Sensores ultrassônicos em miniatura são ideais para a medição de nível em condições dimensionais reduzidas. O formato em miniatura permite a instalação de diversos sensores em espaços pequenos.

       

      Medição de altura

      Através de sensores ultrassônicos em miniatura, a distância até objetos pode ser medida de forma confiável, independente da reflexão, transparência ou cor da superfície.

       

      Detecção em aberturas pequenas

      Sensores com bico sônico especial possibilitam a detecção de objetos e líquidos em aberturas de recipientes extremamente pequenas.

    Particularidade

    O menor e mais leve

    com dimensões de carcaça de 10 x 14 x 27 mm, o sensor tem um volume de apenas 3,78 cm3 e pesa somente 4 gramas.

    O insensível

    • não se deixa abater por sujeira, umidade, névoa e interferência luminosa
    • não tem dificuldade em detectar brilho, transparência e diferentes cores


    A série versátil

    A pequena carcaça do SONUS abriga não somente o sensor ultrassônico em diferentes versões, mas também disponibiliza seu desempenho optoeletrônico. Tanto modelos de luz vermelha quanto a laser completam os sensores ultrassônicos e versatilidade à série 10.

    Variantes em carcaça da série 10:

    Sensores ultrassônicos:

    Sensores optoeletrônicos:

    Visão geral