Sensores ultrassônicos robustos para o uso em condições ambientais adversas

Esses sensores ultrassônicos robustos da série UNAR se prestam à detecção de meios agressivos em ambientes difíceis ou em áreas sensíveis. Eles medem níveis de enchimento de ácidos e bases, ou detectam com precisão objetos nas proximidades de solventes. E isso com 100% de confiabilidade graças ao seu design especial.

Destaques do produto

  • Elevada resistência química graças ao revestimento de parylene
  • Robusta carcaça em aço inoxidável V4A
  • Materiais em conformidade com a FDA
  • Inteligente função de teach-in
  • Portfólio
    • Barreiras de reflexão

      Princípio de funcionamento
      Análogo ao de um sensor fotoelétrico, porém sem exigir um refletor especial. Uma parte da máquina qualquer serve para refletir a onda.

      Área de aplicação
      em objetos que absorvem ondas, tais como espuma, e objetos com superfícies bastante irregulares.

      Sensores de distância

      Princípio de funcionamento
      Com base na técnica de eco de pulsação, o valor de distância medido é emitido como valor de tensão ou corrente. Através do teach-in, é possível emitir a curva característica ascendente ou decrescente.

      Área de aplicação
      Para a medição de níveis de enchimento e a medição de distância a objetos, e determinação do diâmetro de rolos e alturas de pilhas.

    • Sensor de proximidade

      Princípio de funcionamento
      De forma análoga a um sensor de luz difusa com supressão de fundo, a presença de um objeto é detectada em função da reflexão das ondas sobre a superfície do objeto. A distância sensora é ajustada pelo teach-in.

      Área de aplicação
      Detecção de objeto em esteiras transportadoras ou detecção de presença

    Particularidade

    Robusto.
    Carcaça em aço inoxidável V4A e frente do sensor resistente a pressão de até 6 bar / 20.000 ciclos

    De vida útil.
    Frente do sensor revestida de parylene resistente a condições ambientais extremas

    Preciso.
    Alcances de até 1 m em resolução constante de 0,3 mm

    Confiável.
    Independentes da cor e transparência, extremamente insensíveis a sujeira

    Conformes.
    Uso contínuo de materiais em conformidade com a FDA

    Áreas de aplicação
    • Detecção de perfil de queijo de coalho na produção

      • Presença de potes em máquinas de envase assépticas
      • Detecção de nível de enchimento em recipientes pressurizados até 6 bar
    • Medição de nível de enchimento na indústria cosmética, de alimentos e farmacêutica

    Principais características

    Faixa de detecção: 400 mm / 1000 mm
    frente do sensor: Carcaça revestida com parylene
    (resistente a químicos): cilíndrica M18, aço inoxidável V4A
    (1.4435): Plugue M12 (plástico)
    tipo de saída: PNP, NPN, corrente ou tensão
    Frente do sensor resistente a pressão de até 6 bar / 20.000 ciclos
    faixa de temperatura: 0…60°C
    grau de proteção: IP 67