Flexibilidade: um princípio para o sucesso

Um formato, duas tecnologias

Com o sensor U500, o Baumer Group traz a a tecnologia ultrassônica para a linha de sensores NextGen. Graças ao design OneBox, esses sensores são idênticos à versão optoeletrônica O500 no que diz respeito a formato e tamanho. Isso oferece ao usuário um alto nível de flexibilidade na fase de planejamento e em modificações posteriores dos equipamentos.

Vídeo - A nova categoria de qualidade U500

Opções de fixação flexíveis

Operação qTeachTM inovadora

Manga de metal para robustez na fixação

Código QR para fácil a manuais de instrução e fichas de dados na internet

Displays de LED completamente visíveis

A mesma posição de saída de som em todos os princípios de sensor

Feixe de som simétrico altamente delgado (diâmetro máx. de 80 mm a 500 mm de distância) em alvo padrão (30 × 30 mm)

Alcance até 1000 mm

qTargetTM – eixo de medição alinhado sistematicamente

  • Portfólio
    • Medição de distância 

      • Faixa de detecção de 100 ... 1000 mm
      • Curva característica programável
      • Saída de tensão e corrente

      Princípio de funcionamento
      Com base na técnica de eco de pulsação, o valor de distância medido é emitido como valor de tensão.

      Barreira de reflexão 

      • Faixa cega reduzida
      • Faixa de detecção de 0 ... 1000 mm
      • Saída push-pull

      Princípio de funcionamento
      Análogo ao de um sensor fotoelétrico, porém sem exigir um refletor especial. Uma peça de máquina qualquer serve para a reflexão da onda.

    • Sensor de proximidade 

      • Faixa de detecção de 100 ... 1000 mm
      • Teach de 1 ponto e de janela
      • Saída push-pull

      Princípio de funcionamento
      De forma análoga a um sensor de luz difusa com supressão de fundo, a presença de um objeto é detectada em função da reflexão das ondas sobre a superfície do objeto.

      Acessórios 

      • Sensofix
      • Suporte angular de fixação
      • Defletor sônico
    Segurança e conforto
    • Segurança máxima

      • Reserva de capacidade ampliada para a operação segura sob condições de alta exigência
      • qTeach™ garante a entrada em operação segura
      • Eletrônica integrada em alto nível aumenta os valores MTTF

      Conforto

      • Design-in através de modelo 3D com transdutor integrado
      • Máxima flexibilidade em toda a fase de planejamento pelo design OneBox
      • Colocação em operação pelo simples e bem guiado qTeach
      • qTarget™ reduz o esforço de ajuste na montagem através do eixo de medição orientado

      Baixo custo operacional total

      • A fácil operação oferecida pela Baumer proporciona valor agregado do planejamento à execução
      • A solução mais econômica para aplicações de sensores ultrassônicos.
    Princípios de sensores
    • Sensor de proximidade
      • Função: Detecção segura de objetos na faixa de detecção do sensor
      • Área de aplicação: Detecção de objetos em esteiras transportadoras ou detecção de presença

      Vantagens: Diversas possibilidades de aplicação, independente da textura e da cor do objeto.

      Sensores medidor de distância
      • Função: Detecção da distância entre sensor e objeto
      • Área de aplicação: Medição de nível de enchimento, determinação de diâmetro de cilindros e alturas de pilhas

      Vantagens: Controle de processo preciso mesmo sob condições difíceis e em superfícies irregulares, como em materiais granulados.

      Barreira de reflexão
      • Função: Detecção de objetos entre o sensor e o refletor
      • Área de aplicação: Em objetos absorvedores de som e objetos com superfície muito irregular.

      Vantagens: Detecção confiável de objetos, sem zona cega

    Valor agregado
    • Da ideia até a manutenção – a Baumer oferece a solução certa

       

      O princípio do sensor e a fonte de luz também podem ser definidos posteriormente graças ao design OneBox da Baumer.

       

       

      Design-in fácil com o auxílio de modelos 3D e posição de transdutor integrada.

       

       

      Ampla gama de princípios de sensor.

       

       

      Rápida montagem por meio do qTarget™ com feixe de medição orientado com precisão e colocação em funcionamento segura com o qTeach™.

       

      Segurança operacional elevada devido às reservas de desempenho ampliadas.

       

       

      O código QR facilita o acesso a dados técnicos e manuais de operação na Internet.

    Inovações
    • Sensores Baumer NextGen – inovações para mais segurança, conforto e otimização dos custos operacionais totais

      Baumer qTeach™ - fácil operação, seguro e sem desgaste 

      Com o qTeach ™, lançamos um processo de memorização (teach-in) novo, confortável e que não sofre desgaste. Para memorizar os sensores, basta encostar com qualquer ferramenta ferromagnética. Um LED azul se acende e fornece uma confirmação. Para evitar erros de manipulação, o qTeach™se bloqueia automaticamente após 5 minutos.

       

      Baumer qTarget™ - Economia de tempo na montagem 

      No design da Baumer, o feixe de medição do sensor é orientado aos furos de fixação. Com isso , as tolerâncias de cada componente são suspensas, de forma que o feixe de medição é orientado com precisão uniforme em toda a série de sensores.

      Design OneBox da Baumer - flexibilidade no planejamento 

      O design OneBox é um novo formato de carcaça da Baumer. Todos os modelos de sensores da série NextGen da Baumer têm as mesmas dimensões, perfurações e elementos de controle, qualquer que seja o princípio do sensor e tecnologia utilizada.

      Alcance maximizado - liberdade no desenvolvimento 

      Considerando o seu tamanho, os sensores da série U500 têm o maior alcance e raio de detecção. Quanto maior o alcance em pequenas dimensões, maior flexibilidade você tem na escolha e posicionamento do sensor.

    Áreas de aplicação
    • Medição do nível de enchimento: 

      Devido ao feixe de som delgado, o U500 é ideal para medir níveis de enchimento em espaços estreitos.



      Controle de diâmetro: 

      A versão medidora do U500 permite o monitoramento do diâmetro de cilindros com diversas características de cor, reflexão e transparência.



      Controle do abaulamento: 

      O U500 também permite monitorar com precisão o abaulamento de películas transparentes.



      Utilização em condições adversas: 

      O transdutor robusto do U500 permite a utilização do mesmo também em condições adversas.