Medição de processos

Tecnologia de medição de nível

Sempre atualizados com diversas tecnologias – seja em meios líquidos, granulados ou aderentes.


mais

Tecnologia de medição de temperatura

Aparelhos eletrônicos e mecânicos de medição de temperaturas de processos de -200 a 1820 °C com inúmeras certificações.

mais

Tecnologia de medição de pressão

Medição de pressão robusta e de alta qualidade pelo inventor do tubo de Bourdon, uma ampla gama de conexões de processo e certificações.

mais

Flow measurement

Combining  two measuring functions in one sensor, the flow and temperature sensors  FlexFlow guarantee  efficient and flexible fluid management.

Sensor de condutividade

Medição de condutividade configurável e termocompensada para a detecção ideal de diferentes meios ou misturas de meios.


Contador

Eletrônico ou mecânico – nossos contadores de qualidade comprovada são capazes de contar e exibir milhares de vezes a contagem e visualização de dados qualitativos e quantitativos sobre a produção.

Sensores de força/dilatação

Oferecemos a solução ideal para a medição de força e tensão em máquinas e equipamentos – estático e dinâmico com processamento de sinal de alta qualidade.

Indicadores de processo

Desde o simples indicador até o poderoso aparelho de controle: você sempre vai encontrar o produto certo para a avaliação de grandezas físicas, tais como pressão, temperatura, tensão, corrente ou resistência.