Novo sensor de condutividade CombiLyz® AFI4

Sensibilidade e precisão no mais alto nível

O CombiLyz® AFI4 é um transmissor de condutividade indutivo para análise, diferenciação e separação de meios. Ele é projetado para cumprir requisitos industriais e higiênicos em aplicações com condutividade na faixa média.

CombiLyz® consiste em um sensor de condutividade e em um transmissor, acomodados em um única carcaça compacta. Circuitos ativos 4…20mA para processar condutividade ou concentração e temperatura. O sensor CombiLyz®, em PEEK, é selado hermeticamente para garantir aprovação 3A e conformidade com as diretivas da FDA e da UE 10/2011, 1935/2004, 2023/2006. A aprovação do EHEDG está em processo. Graças à exatidão de 1% e ao sensor rápido e aprovado pelo PT100, CombiLyz® AFI4 fornece dados confiáveis e garante baixo custo total de propriedade.

  • Portfólio
    • CombiLyz® AFI4

      • Partes molhadas em PEEK
      • Design compacto, higiênico e compatível com alimentos
      • Aprovação 3A, conformidade com FDA, EHEDG
    • CombiLyz® AFI5

      • Electronics separated from sensor
      • Ideal for placement in confined spaces and for applications with much vibration.
      • Wetted parts in PEEK
      • Compact, food compatible design
      • Meets 3-A requirements, FDA compliant, EHEDG
    Particularidade

    CombiLyz® AFI4 possui display LCD gráfico integrado com 3 cores de diferentes para iluminação de fundo. Condutividade (µS/cm ou mS/cm), concentração (%), temperatura (°C) e o nome de meio específico do cliente são indicados de forma conveniente, para controle no local. CombiLyz® AFI4 pode ser configurado rapidamente no local, sem necessidade de computador, através da touchscreen. Também é possível programar o sensor utilizando FlexProgrammer.

    Áreas de aplicação
    • Monitoramento de processos CIP e SIP
    • Monitoramento de concentrações de ácido, base ou sal
    • Separação de fases de misturas de água/produto na indústria de alimentos e bebidas
    Principais características
      • Gama de 0…500 µS/cm e 0…1000 mS/cm
      • Design higiênico e robusto
      • Display gráfico integrado CombiView DFON
      • Touchscreen
      • Compensação de temperatura ultrarrápida, <15 segundos
      • Programação simples e rápida utilizando FlexProgrammer 9701
      • Dois circuitos ativos 4…20 mA para condutividade ou concentração e temperatura