“Desativar exatamente no ponto”

Contadores de pré-seleção e contadores multifuncionais

As operações de corte sob medida, posicionamento e embalamento são tarefas nas quais o comprimento, o tempo ou o número de itens contados devem ser calculados e mostrados. Um contador de pré-seleção também pode fazer muito mais: comparar valores, identificar diferenças, enviar variáveis e comunicar-se via interfaces seriais com controles mestre.

  • Portfólio
    • Contadores de pré-seleção e contadores multifuncionais eletrônico

      • Com ou sem contador em lote, totalizador e função de temporização
      • Display de LCD ou LED de 8 dígitos ou de 6 dígitos no máx.
      • 1, 2 ou 2+1 pré-seleções
      • Interfaces RS, saída analógica
      • Carcaça para inserção

      Contador de pré-seleção eletromecânico

      • Contador de impulsos aditivo ou subtrativo
      • Contador de rolos de 6 dígitos no máximo
      • Função de zeragem
      • Carcaça para inserção
    • Contador de pré-seleção mecânico

      • Contadores de curso, metro e rotação
      • Aditivo ou subtrativo
      • Contador de rolos de 5 dígitos no máximo
      • Função de zeragem
      • Carcaça para montagem
    Particularidades
    • Ampla oferta de aparelhos para operações de contagem lentas e rápidas
    • Diversas áreas de aplicação para usos específicos de cada setor da indústria
    • Ampla oferta de contadores mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos
    Áreas de aplicação
    • Monitoração de produção de unidades em máquinas de produção
    • Controle de comprimento de cabos, tecidos ou madeira
    • Coleta de valor de medição com monitoração de tolerância
    • Coleta de valor de medição com limite de área
    • Medição de distância em aparelhos de medição aferíveis
    Principais características
    • Para sinais digitais
    • Para sensores com um e dois canais
    • Parametrizável para aplicação específica
    • Displays bem legíveis
    • Operação fácil e prática
    • Confiável, durável e resistente
    • Retenção de valor em caso de queda de tensão
    • Saídas digitais e/ou livres de potencial
    • Tempos de reação curtos
    • Alta precisão de repetição
    • Opções de interface, tais como a automação de tarefas de medição