“Etapa por etapa com confiança.”

Conta-giros eletrônico

As rotações, as velocidades e as taxas de ciclo são grandezas decisivas para os equipamentos de produção atuais, que devem ser monitoradas e mostradas. Aqui, o processo de medição combinado de medição de duração de período e tempo de gate produz resultados precisos. A avaliação de impulso programável permite a exibição na unidade desejada.

  • Portfólio
    • Conta-giros eletrônico

      • 1 ou 2 Entradas de frequência
      • Display de LCD ou LED com 6 dígitos
      • Funções de cálculo, saídas de limite opcionais
      • Saída analógica e interface RS opcional
      • Carcaça para inserção
    Particularidades
    • Processo de medição da duração de período
    • Displays bem legíveis
    • Display de LCD ou LED de 6 dígitos
    • Com uma ou duas entradas de frequência
    • Variantes com funções de cálculo
    Áreas de aplicação

    Indicação e monitoração de

    • Rotações
    • Velocidades de ciclos
    • Taxas de clock
    • Torção
    • Estiramento, recalcamento, deslizamento
    Principais características
    • Para entradas digitais
    • Variantes com limites como saídas digitais e/ou livres de potencial
    • Variantes com saída analógica
    • Modelos com economia de espaço 48 x 24 mm, 48 x 48 mm e 96 x 48 mm
    • Todas as tensões operacionais padrão VAC e VDC
    • Opções de interface, por exemplo, para tarefas de monitoração