"Tempo é dinheiro."

Contador de horas de operação e tempo

Os contadores de horas de operação e contadores de tempo são apropriados para as linhas de produção, nas quais os tempos de utilização das máquinas, dos equipamentos e aparelhos devem ser mostrados. Para os processos cronometrados, podem ser adquiridas as variantes com pré-seleção, saídas de controle e interface RS.

  • Portfólio
    • Contador de horas de operação e tempo eletrônico

      • Precisão de 100 ppm
      • Com ou sem pré-seleção
      • Display de LCD ou LED:
      • Faixa de tempo selecionável
      • Com ou sem interface RS
    • Contador de horas de operação e tempo eletromecânico

      • Coleta segura sem função de zeragem
      • Contador de rolos de 7 dígitos
      • Faixa de medição até 999999,9 h
      • Tensões operacionais VAC ou VDC
    Particularidades
    • Variantes eletromecânicas e eletrônicas
    • Contador eletrônico com ou sem função de zeragem
    • Versões com 1 ou 2 pré-seleções
    Áreas de aplicação
    • Coleta de horas de operação, tempo de execução e tempo de máquina
    • Cronometragem
    • Medição de tempo breve
    • Controlar tempos de mistura
    • Controles de forno
    • Medição de vida útil
    • Mostrar os prazos de garantia
    • Faturamento de aluguel / empréstimo
    Principais características
    • Controle digital
    • Variantes com pré-seleção como saída digital e/ou livre de potencial
    • Operação fácil e prática
    • Modelos com economia de espaço 48 x 24 mm ou 48 x 48 mm
    • Todas as tensões operacionais padrão VAC, VDC ou funcionamento com bateria