“Nós implementamos as exigências específicas dos nossos clientes com excelente custo-benefício”

Os sensores de força e sensores de deformação da Baumer asseguram precisão, estabilidade máxima do processo e resultados reproduzíveis em medições diretas e indiretas. Nós garantimos > 10 milhões de ciclos, uma precisão de 0,1% FS e o menor drift de temperatura. Deste modo, nossos sensores confirmam sua eficiência várias vezes por dia: na melhor máquina de moldagem por injeção ou sob condições atmosféricas severas em cabeças de brocas para a indústria petrolífera, em freios eletromecânicos para turbinas eólicas ou na monitoração de processos e garantia de qualidade na indústria de alimentos e na tecnologia médica.

Como fornecedor reconhecido de fabricantes OEM, damos particular importância em compreender os clientes dos nossos clientes e ajudá-los a otimizar seus processos.

  • Portfólio
    • Célula de medição de força DLRx

      Célula de medição de força DLRx

      • Medição das forças dinâmicas e estáticas
      • Força nominal de 0,5 ... 100 kN
      • Desvio da curva característica < 0,3% FSR
      Lança de medição DSRH

      Lança de medição DSRx

      • Medição de dilatação em perfurações
      • Faixa de medição ± με 1000
      • Desvio da curva característica < 1% FSR
      Condicionador DABx

      Condicionador DABx

      • Análise de pontes DMS
      • 2 unidades de pontes 1/4 ou ponte completa
      • Saída de corrente ou tensão
      • de 1 canal
      Sensores de força Piezo DLPP

      Sensores de força Piezo DLPP

      • Medição das forças dinâmicas
      • Faixa de medição de 250 N até 30 kN
      • Linearidade < 1% FSR
      Amplificador de carga multi-amplitude industrial DACx

      Amplificador de carga multi-amplitude industrial DACx

      • Análise dos sensores piezoeléctricos
      • Faixa de medição de 100 pC até 1'000'000 pC
      • Desvio da curva característica <1% FSR
      • de 1 canal
    • Anéis de medição DSRC

      Anéis de medição DSRC

      • Medição de dilatação em vigas e eixos
      • Faixa de medição ± με 1000
      • Desvio da curva característica < 1% FSR
      Sensor de deformação DSRT

      Sensor de deformação DSRT

      • Medição em estruturas rígidas
      • Faixa de 750 ± με
      • Desvio da curva característica < 0,8% FSR
      Displaybox DDBF

      Displaybox DDBF

      • Análise de sinais de anéis de medição e lanças de medição
      • Faixa de indicação ± 1999 με
      • 2 ou 4 Canais
      Acessórios / Ferramenta de montagem / Cabo DZxx

      Acessórios / Ferramenta de montagem / Cabo DZxx

      • Diversos acessórios de montagem para sensores piezoelétricos e cabos
      • Faixa de temperatura até +220 °C
      Pressão interna da ferramenta Sensor DPPC

      Pressão interna da ferramenta Sensor DPPC

      • Medição direta e indireta da pressão interna da ferramenta em moldagem por injeção
      • Faixa de medição até 2000 bar
      • Linearidade < 1% FSR
    Particularidade

    A Baumer é líder no mercado de sensores de máquinas injetoras de plástico totalmente eletrônicas e, como representante tradicional do conceito "Swiss Made”, é uma empresa com muito êxito em todos os mercados asiáticos.

    Apenas na Baumer você encontra os menores sensores de dilatação com a mais elevada resolução e eletrônica integrada.

    Áreas de aplicação
      • Medição de força de injeção
      • Medição de força de aperto
      • Protetor de ferramentas e anti-colisão
      • Medição das forças de pressão
      • Controle de cabeças de brocas
      • Selagem de embalagens
    Principais características
      • preciso
      • Elevada reprodutibilidade
      • livre de forças transversais
      • Sinais analógicos ± 10 V, 4 ... 20 mA, interface CANopen