"A solução certa para cada tarefa"

Medição contínua e detecção de níveis de líquidos de nova geração

Aparelhos de medição baseados em condutividade, sensores capacitivos, aparelhos de medição hidrostáticos, sensores ópticos, sensores ultrassônicos ou alternativas tecnológicas ao garfo vibratório: sejam quais forem as suas necessidades, a Baumer tem sempre uma solução em ampla oferta de tecnologia para todas as aplicações de medição de nível.

  • Portfólio
    • Desvio de frequência

      A alternativa inteligente para garfos vibratórios e uma nova forma de monitorar os níveis de enchimento.

      Hidrostático

      Sensores hidrostáticos medem níveis de líquidos, colunas de água e nível pela medição de gradientes de pressão.

      Ultrassom

      Medição independente do material e sem contato – com precisão de alguns centímetros até vários metros.

    • Potenciométrico

      Nosso transmissor de nível potenciométrico detecta com precisão todos os fluidos homogêneos.

      Capacitivo

      Eles atravessam materiais não condutores e são capazes de detectar até mesmo através de paredes não metálicas.

      Condutivo

      Chave de nível condutiva detecta líquidos condutores de forma rápida, confiável e com precisão de milímetros.

    Áreas de aplicação

    Na busca pela tecnologia de medição certa e o produto adequado, distinguimos basicamente entre três tarefas na medição de nível.

    • Medição contínua ou detecção de limites
    • Detecção de produto a granel ou líquidos
    • Medição com ou sem contato com o produto

    Além disso, devem ser analisadas as circunstâncias geométricas e os outros aspectos, como formação de espuma ou turbulências, bem como características químico-físicas.

    Adicionalmente, temos as exigências relativas a instalação, limpeza, padrão de higiene (3A) e precisão necessária. Graças à nossa vasta competência tecnológica, oferecemos a solução correta para cada caso.