"Em contato ou olhando através …"

Em tecnologia de medição de nível, os sensores capacitivos são considerados os verdadeiros versáteis: são resistentes e podem ser utilizados de inúmeras formas, pois são adequados para a detecção de praticamente qualquer substância. Em carcaça inteiramente de metal robusta, podem também ser empregados com o contato direto com meios agressivos. Se o meio não permitir contato direto, podem também detectar através de paredes (não condutoras) do recipiente. Acúmulos de sujeira ou material aderido não são razão para preocupação, assim como também não a contaminação do meio pelo sensor.

  • Portfólio
    • Em contato com meio

      • Carcaça especialmente robusta proporciona longa vida útil
      • Eletrodos de compensação integrados para a supressão de poeira e umidade
      • Sensores especiais para meios contaminados

      Sensores robustos

      • Sensores para aplicações de elevado nível de exigência
      • Cabeça do sensor revestida para limpeza rápida e livre de resíduos
      • Uso da cabeça do sensor em ambientes frios com -40 °C a quentes com 200 °C
    • Sem contato

      • Permite montagem protegida do sensor fora do recipiente
      • Sem contaminação do meio pelo sensor
      • Possibilidade de medição em sistemas completamente fechados por fora

      Solução de montagem inteligente

      • Montagem flexível com suporte de montagem único
      • Encaixe e desencaixe com clique do sensor de forma simples e sem ferramenta
      • Permite cascateamento de vários sensores

      mais

    Definição de tarefas
    • Detecção de nível de enchimento com contato com o meio
      Sensor capacitivo em carcaça plástica e metálica especialmente robusta são perfeitas para detecção de nível de enchimento em contato direto com o meio. Os sensores têm uma elevada resistência mecânica e química. São instalados por meio de uma abertura na parede do recipiente, ou no interior do recipiente. O eletrodo de compensação interno impede o funcionamento defeituoso causado pela umidade e acúmulo de impurezas na área ativa. Para utilização com o contato direto com o meio, é preferível o uso de sensores com carcaça completamente fechada.

      Detecção de nível de líquido através de paredes do recipiente
      Os sensores capacitivos podem detectar facilmente através de através das paredes de recipientes de meios não condutores. Isso é uma grande vantagem principalmente em recipientes fechados, meios quimicamente agressivos ou em meios que não devem ser contaminados. Quanto maior for a constante dielétrica ou a condutância do meio a ser detectado, melhor pode ser detectado pelo sensor através da parede do recipiente.

    Áreas de aplicação
    • Detecção do nível de enchimento de tinta em máquinas de impressão offset

      • Detecção de nível de enchimento em contato direto com líquidos
      • Adesão de sujeira e gotas são neutralizadas pelo sensor
      • Funcionamento fácil e seguro

       

      Monitoração dos níveis de líquidos de recipientes de refluxo na automação de laboratório

      • Montagem rápida e fácil dos sensores fora do tanque
      • Longa durabilidade pela carcaça robusta
      • Áreas de monitoração definíveis livremente por cascateamento descomplicado

       

      Controle do nível de enchimento em equipamentos de envase

      • Detecção pela embalagem
      • Controle de qualidade no fim do processo pela embalagem fechada possível
      • Detecção independente de cor aumenta a segurança de processo