"Monitoração de níveis rápida e confiável."

Os interruptores de nível condutivos da Baumer detectam líquidos condutores de forma rápida, confiável e com precisão em até quatro pontos de comutação.
Eles são robustos, extremamente duráveis e são, portanto, particularmente apropriados para medição de nível e proteção contra operação a seco de bombas. Em um design compacto com certificação sanitária 3A, são utilizados em todo o mundo na indústria de alimentos e bebidas. O sensor utilizado pode resistir a temperaturas de -20 a 140 ° C, sendo, portanto, compatível com processos CIP e SIP.
Como a escala graduada pode ser encurtada para qualquer comprimento, também a instalação é fácil a qualquer momento.

  • Particularidade

    LSK permite a medição de nível em recipientes em que a instalação só é possível por cima. A escala graduada está disponível até um comprimento máximo de 2 m e, portanto, também adequada para tanques profundos. Para os recipientes de material não condutor, a escala graduada pode ser usada para aterramento.

    Áreas de aplicação
    • Controle de bombas
      • Indústria alimentícia e indústria de bebidas
        • De -20 a 140 °C
    Principais características
      • Partes em contato com o meio em aço inoxidável à prova de ácido e PEEK
      • Certificação 3A, conformidade à FDA e EHEDG
      • Instalação em tubos a partir de DN25
      • com revestimento de PTFE opcional
      • opcionalmente com circuito eletrônico integrado (LKP100), 1 ponto de comutação
        • Módulo de trilhos DIN (DNGA) para pontos de comutação adicionais