A alternativa inteligente a garfos vibratórios

CleverLevel - A próxima geração de sensores para a detecção de nível de enchimento

Medições erradas devido a meios aderidos no garfo vibratório são coisa do passado. Temos ainda: Monitoramento seguro do nível de enchimento graças à série CleverLevel da Baumer. Diferenciação confiável entre meios eletrostáticos, adesivos, pastosos, viscosos e pouco viscosos complementam as capacidades de nossos sensores.

  • Portfólio
    • CleverLevel LBFH

      • Hygienic applications
      • Certified to 3A, EHEDG and FDA standards
      • Foam detection
      • The solution for adhering media

      CleverLevel LBFS

      • Aplicações industriais
      • Temperatura de processo de -40 até 115 °C
      • Certificação WHG
    • CleverLevel LBFI

      • Industrial applications
      • On-site configuration by qTeach®
      • LED status indicator visible from all around
      • Compact and robust

      CleverLevel LFFS

      • Aplicações de compatibilidade sanitária
      • -40 até 200 °C temperatura de processo
      • 3A, EHEDG, certificação FDA
      • Permite a distinção entre dois meios muito semelhantes
    Particularidade

    Com base na nova tecnologia de desvio de frequência, os nossos interruptores de nível são adequados tanto para substâncias viscosas quanto para sólidos e líquidos. Como não são influenciados pela turbulência de fluidos, detritos ou bolhas de ar, espuma ou até mesmo de sólidos em suspensão, têm excelente aptidão até mesmo para aplicações mais rigorosas. Ao contrário de outros métodos, tais como garfos de vibração, sensores ópticos ou ultrassônicos condutivos, a tecnologia de desvio de frequência tem vantagens importantes: não tem peças vibratórias, insensíveis a alterações na condutividade, temperatura ou pressão. Os interruptores de nível podem ser programados localmente, e são adequados para a separação de meios.

    Principais características

    Os interruptores de nível Baumer têm homologação 3A e certificação pelo EHEDG. Isso os torna ideais para o monitoramento de tanques na indústria de alimentos e bebidas. As versões com aprovação Atex permitem o controle de substâncias como gás e meio ambiente empoeirado e são ideais para uso nas indústrias químicas e farmacêuticas, em refinarias, na produção de energia e usinas.