"Resultados sempre precisos …"

Sensores hidrostáticos medem níveis de líquidos, colunas de água e nível pela medição de gradientes de pressão.
Eles reconhecem as diferenças de pressão, independentemente do meio e ambiente já a partir de 1 mH2O.

Semelhante ao ouvido humano, eles reagem com extrema sensibilidade às diferenças de pressão e as transmitem como uma variável de controle para o controlador. A membrana de pressão se encontra diretamente em contato com o meio e, ao contrário de outros princípios físicos de medição do nível, é resistente a influências externas. O resultado são resultados da medição reais e estáveis ao longo do tempo, mesmo em aplicações difíceis.

Podemos distinguir aqui dois métodos básicos:

  • Transmissor com tecnologia de silício piezorresistivo, usados ​​principalmente na área de água doce ou mesmo na indústria petroquímica.
  • Transmissores com tecnologia de filme espesso de cerâmica, com ótima resistência a meios (cloro, lama, etc.), são muito robustos e de fácil manutenção.
  • Vantagens da tecnologia de silício piezorresistivo
      • alta precisão de medição
      • parametrização individual, também no local e já instalado
        • para pequenas faixas de medição, (a partir de 1 mH2O)
      • durabilidade pela carcaça completamente soldada (sem vedações)
      • estabilidade permanente
      • uso em áreas com risco de explosão (ATEX)
    Áreas de aplicação
      • Cisternas, reservatórios, canais, reservatórios
      • Sistemas de gestão e monitoramento de água
      • Usinas hidrelétricas
        • Indústria farmacêutica
      • Construção naval
      • Usinas de dessalinização da água do mar
      • Indústria química/petróleo/gás
      • Indústria alimentícia e indústria de bebidas
  • Vantagens da tecnologia de filme espesso de cerâmica
      • excelente relação custo/benefício
      • boa resistência a meios (cloro, lama, etc.)
        • Plug and Play (monte, meça e esqueça)
      • fácil limpeza da membrana
      • sistema de medição robusto
    Áreas de aplicação
      • Tanques
      • Estações de tratamento de esgoto
      • Piscinas
      • Equipamento de bombeamento