"Ideal para envase de bebidas. Ideal para alimentos."

Nosso transmissor de nível potenciométrico detecta com precisão todos os líquidos homogêneos com uma condutividade de 50 µS/cm. Em design sanitário com certificação 3A e insensível à formação de espuma e bolhas, bem como meios pastosas e aderentes, os transmissores são a solução ideal para aplicações na indústria de bebidas e alimentos. O tempo de resposta de menos de 10 ms permite controlar os processos de enchimento rápidos através de sinal de saída analógica. O sensor de nível pode ser facilmente montado a partir da parte superior, inferior ou lateral do recipiente. Disponível com várias conexões de processo para a instalação sanitária.

  • Portfólio
    • LSP051.X

      • Breve tempo de resposta < 10 ms
      • Insensível a espuma, bolhas e meios pegajosas
      • Montável na parte superior, inferior ou lateralmente
      • Homologação: 3A
    Particularidade

    O transmissor de nível é extremamente robusto e suporta pressões de até 16 bar e temperaturas de processo de até 140 °C por até meia hora. Isso o torna ideal para o controle de nível no envase de líquidos carbonatados. Graças à resistência de alta temperatura do transmissor, pode ser utilizado nos processos de CIP e SIP.

    Áreas de aplicação
    • Controle do nível de enchimento em equipamentos de envase
      • Medição de nível de tanques e recipientes
    Principais características
    • Adequado para líquidos com uma condutividade > 50 μS/cm
    • Fácil ajuste da faixa de medição pela função teach-in
    • Em espaços exíguos ou temperaturas ambientes elevadas, a eletrônica pode ser separada do sensor
    • Saída de sinal separada galvanicamente da alimentação de rede
    • Certificação 3A e conformidade a FDA/EHEDG