"Independentemente de material e sem contato…"

A aplicação da medição de nível com sensores ultrassônicos vai desde as indústrias farmacêutica, de alimentos e impressão, até a indústria de tratamento de águas residuais e mineração de cascalho. Dependendo do tamanho dos sensores, as faixas de detecção variam de poucos centímetros até vários metros. São detectados, entre outros materiais, líquidos, cremes, pastas e materiais a granel como grãos, areia e cascalho.
Os sensores de ultrassom operam sem contato, o que protege o sensor de desgaste e meios agressivos, e também protege o meio contra contaminação. São muito tolerantes a qualquer impureza como poeira, fumaça, neblina e fiapos.

  • Portfólio
    • Medição de nível em pequenos recipientes

      • Cone de som bem estreito para aberturas de até ø 3 mm
      • Até 0,1 mm de resolução
      • Faixa de medição até 150 mm

      Medição de nível até 2000 mm – Série 30

      • Faixa de medição até 2000 mm
      • Modelo especial com 2 saídas de comutação independentes para detecção de nível e valor-limite
      • Versões de sensores para a medição de distância e para comutação disponíveis

      Compacto e abrangente – Série 20

      • Medição de nível até 1.000 mm com resolução constante de 0,3 mm
      • Carcaça extremamente compacta com design fino
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões

      Sensor miniatura série 10 (SONUS)

      • Os menores e mais leves sensores ultrassônicos de apenas 4 gramas
      • Faixa de detecção até 200 mm
      • Parametrizável pelo teach-in
    • Medição de nível em ambientes quimicamente agressivos

      • Carcaça robusta V4A em aço inoxidável
      • Elevada resistência química proporcionada por revestimento especial
      • Faixa de medição até 1000 mm

      Detecção do nível de longo alcance – Série 50

      • Faixa de detecção até 3000 mm
      • Modelo especial com 2 saídas de comutação independentes para detecção de nível e valor-limite
      • Versões de sensores para a medição de distância e para comutação

      Modelos cilíndricos – Séries 12/18

      • Medição de nível até 1.000 mm com resolução constante de 0,3 mm
      • Carcaça compacta M12/M18
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões
    Área de aplicação
    • Detecção de nível de enchimento
      • Detecção de limites
    Particularidade

    Oferecemos soluções especiais para a medição de nível em pequenos recipientes: UNAM 12 com bico sônico (cilíndrico) e UNxK 09 com bico sônico (retangular, carcaça especial destinada ao posicionamento em microplacas).