“Dos inventores do tubo Bourdon”

A Baumer dispõe de ampla experiência no desenvolvimento de manômetros eletrônico e mecânicos. Por sermos os inventores do tubo Bourdon, a empresa Baumer Process Instrumentation (a empresa chamava-se Bourdon-Haenni anteriormente) é uma especialista comprovada em manômetros.

  • Portfólio
    • Transmissor eletrônico de pressão

      Eles permitem o desenvolvimento de soluções sob medida para quase todas as tarefas na medição de pressão, com precisão e confiança.

      Pressostatos

      Eles modificam o status de comutação em função da pressão e podem ser adquiridos com até dois pontos de comutação nas versões eletrônica e mecânica.

    • Manômetros

      Eles são uma boa opção para a medição local e indicação da pressão próxima do processo. Apenas a Baumer fornece o genuíno manômetro Bourdon.

    Principais características
      • Diversas possibilidades de comunicação (sinais analógicos, sistemas Bus, indicadores, relé)
      • Diversas tecnologias de medição comprovadas
      • Construção robusta confeccionada inteiramente em aço inoxidável
      • Faixa de medição até 1600 bar
      • Ampla oferta de conexões de processo, transmissores de pressão e outros acessórios
      • Muitas certificações (ATEX, 3A, EHEDG, Lloyd’s etc.)
        • programável com o FlexProgrammer (com base de FDT/DTM)
        • Diversos conceitos de carcaça (carcaça tipo fieldbus, versões cilíndricas, sondas de imersão, etc.)