Isolador químico

Resistente, confiável e preciso mesmo em ambientes extremamente agressivos

Isoladores químicos - separação entre o instrumento de medição e substâncias corrosivas, de alta viscosidade ou perigosas, bem como temperaturas elevadas.

  • Portfólio
    • D030

      • Isolador químico enroscável, plástico
      • 0…2,5 bar a 0…10 bar
      • Apropriado para meios extremamente agressivos
      • Nenhuma peça metálica em contato com o meio

      D05x

      • Isolador químico enroscável, embutido
      • Isolador químico enroscável, embutido
      • Montagem embutida para meios altamente viscosos
      • Aço inoxidável
      • Formato compacto, baixa exigência de espaço

      D4xx

      • Isolador químico de flange, não embutido
      • 0…160 mbar bis 0…420 bar
      • Conexão de flange conforme EN 1759-1, ASME B16.5, EN1092-1
      • Aço inox ou materiais especiais
      • Opcionalmente com anel de limpeza

      Especificações técnicas D400

      Especificações técnicas D418

      D82x

      • Isolador químico de flange, embutido
      • 0…160 mbar bis 0…420 bar
      • Conexão de flange conforme EN 1759-1, ASME B16.5, EN1092-1
      • Aço inox ou materiais especiais
      • Opcionalmente com anel de limpeza

      Especificações técnicas D820

      Especificações técnicas D821

      Especificações técnicas D824

      D850

      • Isolador químico estendido com flange
      • 0…160 mbar bis 0…40 bar
      • Extensão 50, 100 ou 150 mm
      • Aço inox ou materiais especiais

      DANC

      • Conexão de aperto conforme DIN 32676 ou ISO 2852
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      DAEF

      • Isolador químico conforme SMS 1145 com encaixe roscado
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      DADF

      • Isolador químico conforme DIN 11851 com encaixe roscado
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      1500

      • „Isolador químico longitudinal com extremidade roscada
      • 0…2,5 bar a 0….1000 bar
      • Grande superfície de membrana com baixa necessidade de espaço
      • Aço inoxidável

      1620

      • Isolador químico em linha para aplicações higiênicas
      • Conexão de aperto conforme DIN 32676 ou ISO 2852
      • 0…1,6 bar a 0…40 bar
      • Instalação sem espaços mortos
      • Aço inoxidável

      1520

      • Isolador químico em linha para aplicações higiênicas
      • Encaixe roscado conforme SMS 1146
      • 0…1,6 bar a 0…40 bar
      • Instalação sem espaços mortos
      • Aço inoxidável

      1540

      • Isolador químico em linha para aplicações higiênicas
      • Encaixe roscado conforme união roscada estéril Naue
      • 0…1,6 bar a 0…40 bar
      • Instalação sem espaços mortos
      • Aço inoxidável
    • D04x

      • Isolador químico enroscável, aço inox
      • 0…1 bar a 0…400 bar
      • „Robusto e compacto
      • Versão soldada

      DT1-DT2-DT3-DT5-DT8

      • Isolador químico enroscável, roscado
      • 0…160 mbar bis 0…1000 bar
      • Aço inox ou materiais especiais
      • Opcionalmente com anel de limpeza

      D6xx

      • Isolador químico com flange estendido para situações de montagem especiais
      • 0…160 mbar bis 0…160 bar
      • Conexão de flange conforme EN 1759-1, ASME B16.5, EN1092-1
      • Aço inox ou materiais especiais
      • Opcionalmente com anel de limpeza

      D801

      • Isolador químico tipo célula
      • 0…160 mbar bis 0…400 bar
      • Aço inox ou materiais especiais

      D912

      • Isolador químico de processo transdutor de corrente
      • 0…10 mbar bis 0…250 bar
      • Medição de pressão, nível e fluxo
      • Aço inox ou materiais especiais
      • Alta resistência a temperatura

      Especificações técnicas D912

      Especificações técnicas D914

      Especificações técnicas D918

      DAEL

      • Isolador químico conforme SMS 1145 com porca de capa
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      DAVA

      • Isolador químico com conexão Varivent®
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      DADL

      • Isolador químico conforme DIN 11851 com porca de capa
      • 0…1 bar a 0…40 bar
      • Aço inox ou Hastelloy
      • 3A, FDA

      1510

      • Isolador químico longitudinal com porca de capa
      • 0…2,5 bar a 0….1000 bar
      • Grande superfície de membrana com baixa necessidade de espaço
      • Aço inoxidável

      1650

      • „„Isolador químico em linha para a indústria de processos
      • Tipo sanduíche para montagem em flange
      • 0…1,6 bar a 0…250 bar
      • Instalação sem espaços mortos
      • Aço inox, opcionalmente revestido

      1530

      • Isolador químico em linha para aplicações higiênicas
      • Encaixe roscado conforme SMS 1146
      • 0…1,6 bar a 0…40 bar
      • Instalação sem espaços mortos
      • Aço inoxidável