„Excelente estabilidade de longo prazo Preciso. E é adequado para praticamente todas as aplicações.“

Medição de pressão eletrônica

Os transmissores eletrônicos de pressão e pressostatos da Baumer comprovam diariamente sua precisão e confiabilidade em diversas aplicações. Tanto para aplicações de alta velocidade em máquinas injetoras de plástico, bem como na fabricação de alimentos ou uso de serviço pesado na indústria do petróleo. Nossos clientes confiam neste tecnologia há décadas.

  • Portfólio
    • CombiPress™ PFMN

      • Pressostatos e transmissores de pressão
      • Indústria
      • Membrana embutida
      • FlexHousing
      • DFON Display
      • Programação externa do ponto zero

      PBMH hygienic

      • Transmissor de pressão com compatibilidade sanitária
      • Membrana embutida com homologação sanitária (3A e EHEDG)
      • Superfície áspera Conexão de processo ≤ 0.8 Ra

      PBMN Flush

      • Transmissor de pressão com membrana embutida
      • Excelente comportamento térmico
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Versão completamente soldada

      PDRx

      • Versão completamente soldada
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Elevada resistência a pressão
      • Excelente estabilidade de longo prazo
      • Tempo de resposta ≤ 1 ms

      Y91

      • Transmissor de pressão industrial
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Versão intrinsecamente segura

      CTL / CTX

      • Transdutor de corrente
      • Industrial
      • Aplicações OEM:
      • Compacto e leve
      • Versão em latão ou aço inoxidável
    • CombiPress™ PFMH

      • Pressostatos e transmissores de pressão
      • Higiênico
      • Membrana embutida, Certificações 3A e EHEDG
      • CombiView DFON Display
      • Compatível com CIP/SIP
      • Programação externa do ponto zero

      PBMH autoclavável

      • Transmissor de pressão autoclavável para processos de esterilização comuns
      • Certificação 3-A e EHEDG (TriClamp 1 1/2")
      • Design muito compacto e completamente soldado

      PBMN Industrial Low Pressure

      • Transmissão de pressão industrial
      • Excelente comportamento térmico
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Completamente soldada

      PBMN industrial High Pressure

      • Transmissor de pressão industrial
      • Excelente comportamento térmico
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Versão completamente soldada

      PBSN

      • Transmissor de pressão industrial
      • Alto nível de modularidade
      • Carcaça robusta em aço inox
      • Resistente a abrasão e produtos químicos

      PBM4

      • Pressure transmitter for hydraulic applications
      • 0…25 bar up to 0…1000 bar
      • Robust stainless steel housing
      • Compact design
      • Fully welded version
    Product Selection Guide

    TRANSMISSOR DE PRESSÃO

    Padrão

    Avançado

    Indústria

    CTL/CTX

    PBSN

    PBCN

    PDRx

    PBM4

    PBMN para uso industrial em baixa pressão

    PBMN para uso industrial em alta pressão

    Embutido

    PBMN flush

    CombiPress PFMN

    PBMH autoclavável

    Higiênico

    PBMH para uso sanitário

    CombiPress PFMH

     

    Pressostatos

    PADRÃO

    AVANÇADO

    Indústria

    CPX

     

    CombiPress PFMN

    TED

    Higiênico

    -

    CombiPress PFMH

    Áreas de aplicação
      • Medição de pressão
      • Medição de nível
      • Medição e monitoração
        Pressão no processo ou no equipamento
      • Medição e monitoração de níveis de enchimento

PBMH autoclavável 

  • Transmissor de pressão autoclavável para processos de esterilização comuns
  • Certificação 3-A e EHEDG (TriClamp 1 1/2")
  • Design muito compacto e completamente soldado

PDRx 

  • Versão completamente soldada
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Elevada resistência a pressão
  • Excelente estabilidade de longo prazo
  • Tempo de resposta ≤ 1 ms

PBSN 

  • Transmissor de pressão industrial
  • Alto nível de modularidade
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Resistente a abrasão e produtos químicos

CombiPress™ PFMN 

  • Pressostatos e transmissores de pressão
  • Indústria
  • Membrana embutida
  • CombiView DFON Display
  • Programação externa do ponto zero

CombiPress™ PFMH 

  • Pressostatos e transmissores de pressão
  • Higiênico
  • Membrana embutida, Certificações 3A e EHEDG
  • CombiView DFON Display
  • Compatível com CIP/SIP
  • Programação externa do ponto zero

CTL / CTX 

  • Transdutor de corrente
  • Industrial
  • Aplicações OEM:
  • Compacto e leve
  • Versão em latão ou aço inoxidável

PBM4

  • Pressure transmitter for hydraulic applications
  • 0…25 bar up to 0…1000 bar
  • Robust stainless steel housing
  • Compact design
  • Fully welded version

CPX 

  • Controlador de pressão
  • Industrial
  • Aplicações OEM:
  • Medição de pressão e vácuo
  • compacto e leve

PBMN para uso industrial em baixa pressão 

  • Transmissão de pressão industrial
  • Excelente comportamento térmico
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Completamente soldada

PBMN Flush  

  • Transmissor de pressão com membrana embutida
  • Excelente comportamento térmico
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Versão completamente soldada

PBMN para uso industrial em alta pressão 

  • Transmissor de pressão industrial
  • Excelente comportamento térmico
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Completamente soldada

PBMH para uso sanitário 

  • Transmissor de pressão com compatibilidade sanitária
  • Membrana embutida com homologação sanitária (3A e EHEDG)
  • Superfície áspera Conexão de processo ≤ 0.8 Ra

TED

  • Controlador de pressão
  • Industrial
  • Duas saída com função de comutação
  • Carcaça robusta em aço inox
  • Versão permite giro de 300°