“O genuíno Bourdon”

Medição de pressão é a nossa especialidade: Para medir a pressão relativa ou total, você encontra na Baumer produtos com molas encapsuladas e tubos metálicos enrolados em espiral Bourdon. Ou manômetros para pressão diferencial e absoluta de 25 mbar até 1600 bar. Graças à robusta versão em aço inoxidável, os nossos instrumentos também são apropriados para as severas condições encontradas nos ambientes rigorosos das indústrias de petróleo e gás, indústria petroquímica ou podem ser utilizados sem riscos em aplicações sanitárias e com água salgada.

  • Portfólio
    • MMX1

      • Tamanho nominal: 40 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Conexão de processo completamente soldável

      MEX3 / MEM3

      • Tamanho nominal: 63 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Conexão de processo completamente soldável

      MIX7 / MIM7

      • Tamanho nominal: 150 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Confiabilidade de longo prazo

      MMN5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Registro Lloyd's, Gost
      • Para atmosferas e líquidos corrosivos
      • Confiabilidade de longo prazo
      • „„Versão de segurança S3 conforme a norma EN837-1

      DPC100

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Gost
      • Soldado com tampa de sopro, lado traseiro
      • Para substâncias gasosas e líquidas, agressivas, viscosas e de baixa viscosidade
      • Elevada segurança contra sobrepressão

      MTA3

      • Tamanho nominal: 63 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 60 mbar até 0 ... 600 mbar
      • Medições de pressão baixa
      • Para gases limpos e não corrosivos

      MCX5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 10 mbar até 0 ... 600
      • Medições de pressão baixa
      • Elevada proteção contra sobrepressão
      • Adequado para gases corrosivos

      MAT1

      • Tamanho nominal: 40 mm
      • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
      • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
      • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

      MAT3

      • Tamanho nominal: 63 mm
      • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
      • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
      • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

      MAT5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
      • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
      • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

      MIT5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Faixas de medição: -1 ... + 0 to 0 ...+ 1000 bar
      • Carcaça de aço inoxidável
      • Resistente a vibrações

      MMJ7

      • Tamanho nominal: 150 mm
      • Faixas de medição: -1 ... 0 até 0 ... 600 bar
      • Para líquidos e gases corrosivos, não cristalizantes
      • Classe 1 conforme a norma EN 837-1
    • MEX2

      • Tamanho nominal: 50 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Registro Lloyd's,Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Conexão de processo completamente soldável

      MEX5 / MEM5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Conexão de processo completamente soldável

      MEX8

      • Tamanho nominal: 160 mm
      • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Conexão de processo completamente soldável

      MPF6 / MPJ6

      • Tamanho nominal: 130 mm (4.5")
      • Homologação: Gost
      • Para gases e líquidos corrosivos
      • Com ou sem fluido de amortecimento

      MTA2

      • Tamanho nominal: 50 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 60 mbar até 0 ... 600 mbar
      • Medições de pressão baixa
      • Para gases limpos e não corrosivos

      MTA5

      • Tamanho nominal: 100 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 16 mbar até 0 ... 600 mbar
      • Medições de pressão baixa
      • Para gases limpos e não corrosivos

      MCX7

      • Tamanho nominal: 150 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 6 mbar até 0 ... 600 mbar
      • Medições de pressão baixa
      • Elevada proteção contra sobrepressão
      • Adequado para gases corrosivos

      MAT2

      • Tamanho nominal: 50 mm
      • Faixas de medição: 1... 0 a 0... 400 bar
      • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
      • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

      MIT3

      • Tamanho nominal: 63 mm
      • Faixas de medição: -1 ... + 0 até 0 ...+ 1000 bar
      • Carcaça de aço inoxidável
      • Resistente a vibrações

      MCD7

      • Tamanho nominal: 150 mm
      • Faixas de medição: 0 ... 10 mbar até 0 ... 250 mbar
      • Para ambientes agressivos e corrosivos
      • Para pequenas diferenças de pressão

      MMF7

      • Tamanho nominal: 150 mm
      • Faixas de medição: -1 ... 0 até 0... 600 bar
      • Para líquidos e gases corrosivos, não cristalizantes
      • Homologação: Registro Lloyd's
    Product Selection Guide

    Diâmetro

    Medidor utilitário:
    latão

    Medidores
    industriais

    Monel

    Diafragma

    Cápsula /
    Abaixo dp

    ø 40 mm

    MAT 1

    MMX 1

    ø 50 mm

    MAT 2

    MEX 2

    MTA 2

    ø 63 mm

    MIT 3

    MAT 3

    MEX 3

    MEM 3

    MTA 3

    ø 100 mm

    MIT 5

    MAT 5

    MEX 5

    MEM 5

    MMN 5

    DPC100

    MCX 5

    MTA 5

    ø 130 mm

    MPJ

    MPF

    ø 150 mm

    MIX 7

    MIM 7

    MMJ 7

    MMF 7

    MCX 7

    MCD 7

    ø 160 mm

    MEX 8

    Particularidade

    A Baumer desenvolve também soluções especiais para as forças armadas, viagens espaciais civis e estaleiros. Muitas empresas contratadas do segmento de EAC (engenharia, aquisição, construção) conhecem a competência da Baumer como parceiro eficiente na tecnologia de medição de processos para refinarias, usinas elétricas ou estações para tratamento de água.

    Principais características
    • de ND 40 mm até 160 mm
      • Faixa de medição de pressão: Vácuo até 1600 bar
        • Classe de precisão 0.5 0.6 1 1.6 2.5
    Área de aplicação
      • Indústria alimentícia e indústria de bebidas
      • Indústria farmacêutica
      • Indústria química
      • Tratamento de água
        • Petróleo e gás
        • Petroquímica

MEX2 / MEM2 

  • Tamanho nominal: 50 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Registro Lloyd's,Gost
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Conexão de processo completamente soldável

MMF7 

  • Tamanho nominal: 150 mm
  • Faixas de medição: -1 ... 0 até 0 ... 600 bar
  • Homologação: Registro Lloyd's
  • Podem ser aplicados em gases e líquidos corrosivos e não cristalizantes.

MMJ7 

  • Tamanho nominal: 150 mm
  • Faixas de medição: -1 ... 0 até 0 ... 600 bar
  • Para líquidos e gases corrosivos, não cristalizantes
  • Classe 1 conforme a norma EN 837-1

MCD7 

  • Tamanho nominal: 150 mm
  • Faixas de medição: 0 ... 10 mbar até 0 ... 250 mbar
  • Faixa de diferença de pressão muito baixa
  • Válvula de segurança no lado da alta pressão

MIT5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Faixas de medição: -1 ... + 0 to 0 ...+ 1000 bar
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Resistente a vibrações

MIT3 

  • Tamanho nominal: 63 mm
  • Faixas de medição: -1... + 0 até 0...+ 1000 bar
  • Carcaça em aço inox
  • Resistente a vibrações

MAT5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
  • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
  • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

MAT4 

  • Tamanho nominal: 80 mm
  • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
  • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
  • Manômetros-diretriz 97/23/CE

MAT3 

  • Tamanho nominal: 63 mm
  • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
  • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
  • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

MAT2 

  • Tamanho nominal: 50 mm
  • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
  • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
  • Manômetros-Diretriz PED 97/23/CE

MAT1 

  • Tamanho nominal: 40 mm
  • Faixas de medição: 1... 0 até 0... 400 bar
  • Em conformidade com a norma europeia EN 837-1
  • Manômetros-Diretriz 97/23/CE

MCX7 

  • Tamanho nominal: 150 mm
  • Homologações: ATEX II2GDc-IM2c, Gost
  • Medições de pressão baixa
  • Elevada proteção contra sobrepressão
  • Adequado para gases corrosivos

MCX5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Faixas de medição: 0 ... 10 mbar até 0 ... 600
  • Medições de pressão baixa
  • Elevada proteção contra sobrepressão
  • Adequado para gases corrosivos

MTA5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Medições de pressão baixa
  • Para gases não corrosivos e limpos

MTA3 

  • Tamanho nominal: 63 mm
  • Faixas de medição: 0 ... 60 mbar até 0 ... 600 mbar
  • Medições de pressão baixa
  • Para gases limpos e não corrosivos

MTA2 

  • Tamanho nominal: 50 mm
  • Medições de pressão baixa
  • Para gases não corrosivos e limpos

DPC100 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Gost
  • Soldado com tampa de sopro, lado traseiro
  • Para substâncias gasosas e líquidas, agressivas, viscosas e de baixa viscosidade
  • Elevada segurança contra sobrepressão

MPF6 / MPJ6 

  • Tamanho nominal: 130 mm
  • Homologação: GOST
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Com ou sem fluido de amortecimento

MMN5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Registro Lloyd's, Gost
  • Para atmosferas e líquidos corrosivos
  • Confiabilidade de longo prazo
  • „„Versão de segurança S3 conforme a norma EN837-1

MEX8 

  • Tamanho nominal: 160 mm
  • Homologações: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Confiabilidade de longo prazo

MIX7 / MIM7 

  • Tamanho nominal: 150 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Confiabilidade de longo prazo

MEX5 / MEM5 

  • Tamanho nominal: 100 mm
  • Homologações: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Conexão de processo completamente soldável

MEX3 / MEM3 

  • Tamanho nominal: 63 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Conexão de processo completamente soldável

MMX1 

  • Tamanho nominal: 40 mm
  • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c
  • Para gases e líquidos corrosivos
  • Conexão de processo completamente soldável