Pressostatos

Uma tecnologia comprovada para usinas elétricas

RDY 

  • Pressostato diferencial
  • Homologação: ATEX EEx ia
  • Ponto(s) de comutação ajustável(is) e histerese ajustável
  • Faixa de medição: -2.5...2.5 mbar até 2.5...30 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: 0.15 até 220 bar

Especificações técnicas RDY4, RDY8

Especificações técnicas RDY5

RDPN 

  • Pressostato diferencial
  • Ponto(s) de comutação ajustável(is) e histerese ajustável
  • Faixa de medição: -2.5...2.5 mbar até 2.5...30 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: 0.15 até 220 bar

Especificações técnicas RDHN

Especificações técnicas RDPN

RPPE

  • Pressostatos para pressões elevadas e baixas
  • Homologação: ATEX EEx d
  • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
  • Faixas de medição: -50...0 mbar até 60...600 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 800 bar

Especificações técnicas - RPPE3, RPPE7

Especificações técnicas - RPPE4

RPPY

  • Pressostatos para pressões elevadas e baixas
  • Homologação: ATEX EEx ia
  • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
  • Faixas de medição: -50...0 mbar até 60...600 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 800 bar

Especificações técnicas - RPPY3, RPPY7

RPPN

  • Pressostatos para pressões elevadas e baixas
  • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
  • Faixas de medição: -50...0 mbar até 60...600 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 800 bar

RP2E 

  • Pressostato padrão
  • Homologação: ATEX EEx d
  • Elevada resistência a pressão e vibrações
  • Faixas de medição: 0...1 até 0...100 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 200 bar

RP2Y 

  • Pressostato padrão
  • Homologação: ATEX EEx ia
  • Elevada resistência a pressão e vibrações
  • Faixas de medição: 0...1 até 0...100 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 200 bar

RP2N 

  • Pressostato padrão
  • Elevada resistência a pressão e vibrações
  • Faixas de medição: 0...1 até 0...100 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: máx. 200 bar

RDE 

  • Pressostato diferencial
  • Homologação: ATEX EEx d
  • Ponto(s) de comutação ajustável(is) e histerese ajustável
  • Faixa de medição: -2.5...2.5 mbar até 2.5...30 bar
  • Sobrepressão / pressão estática: 0.15 até 220 bar

Especificações técnicas RDE4, RDE8

Especificações técnicas RDE5

CPX 

  • Duas saída com função de comutação
  • Construção compacta e leve
  • Faixa de medição: -1...0 até 0...600 bar

YTED 

  • Pressostato
  • Duas saída com função de comutação
  • Versão intrinsecamente segura
  • Confeccionado inteiramente em aço inoxidável

(Y)TED hygienic

  • Hygienic pressure switch
  • „Two threshold outputs (PNP transistors or galvanic isolation)
  • Flush membrane with hygienic approval (3-A)
  • Robust stainless steel housing for severe industrial environments

CombiPress™ PFMN

  • Pressostatos e transmissores de pressão
  • Indústria
  • Membrana embutida
  • FlexHousing
  • DFON Display
  • Programação externa do ponto zero

CombiPress™ PFMH

  • Pressostatos e transmissores de pressão
  • Higiênico
  • Membrana embutida, Certificações 3A e EHEDG
  • CombiView DFON Display
  • Compatível com CIP/SIP
  • Programação externa do ponto zero