“Fácil, rápido e seguro."

Indicadores de processo em carcaça de aço inoxidável

Os indicadores de processo grandes e bem legíveis com carcaça de aço inoxidável de 80 mm fornecem informações com rapidez, facilidade e segurança sobre a situação atual no processo em execução. Como opção, com PT100 (padrão) ou entradas de 4 … 20 mA, eles podem ser utilizados como equipamentos individuais para montagem em dutos ou paredes ou em consoles de operação. Junto com um transdutor de pressão PFMx ou sensor de temperatura TFRx, eles formam um indicador de processo integrado.

  • Portfólio
    • CombiTemp

      Sensor de temperatura CombiTemp TFRN / TFRH / TFR5

      • Sensores de temperatura RTD
      • Versão industrial e sanitária
      • Conexão de processo com rosca externa ou compatibilidade sanitária
      • 4...20 mA, saída HART ou Pt100
      • CombiView DFON Display
      • Sensor de temperatura ambiente
    • CombiView

      Indicador de processo CombiView DFON

      • Alimentação via loop de corrente -4…20 mA, versão ATEX, IP 67
      • 9 diferentes modos de exibição: digital, analógico, gráfico de colunas, imagem recipiente
      • Cor de fundo ColourView, branco, verde ou vermelho, intermitente ou aceso
      • 2 Saídas de relé configuráveis
      • Programável via tela sensível ao toque ou FlexProgrammer
      • Aparelho individual (montagem na parede) ou em conexão com produtos CombiTemp
      CombiPress

      Transmissor de pressão CombiPress PFMN / PFMH

      • Transmissor de pressão e pressostato
      • Versão industrial e sanitária
      • Membrana embutida, Certificações 3A e EHEDG
      • CombiView DFON Display
      • Compatível com CIP/SIP
      • Programação externa do ponto zero
    Particularidades
    • Os indicadores de processo em carcaça de aço inoxidável CombiView, BattTemp, CombiTemp e CombiPress também podem ser adquiridos para uso em áreas sanitárias e de manuseio de explosivos.
    Características
    • Manuseio fácil
    • Uso universal, entradas analógicas para diversos sinais
    • São completamente parametrizáveis
    • Elevado desempenho
    Áreas de aplicação
    • Medição de pressão
    • Medição de temperatura
    • Medição de tensão e corrente
    • Medição de espessura de material
    • Monitoração de deslocamento de borda
    • Monitoração de estiramento ou recalcamento
    • Indicador de nível
    • Medição de distância