"Eletronicamente. Mecanicamente. Flexível."

Medição de temperatura e controle com sensores, termômetros e interruptores de temperatura

Termômetros mecânicos são uma boa escolha para exibição local próximo ao processo. Eles trabalham de forma confiável, mesmo sem alimentação de rede elétrica do sistema, e permitem verificar do estado do processo.

O nosso leque de produtos inclui dispositivos eletrônicos de medição de temperatura e é concebido como sistema modular flexível.
O sistema CombiTemp contém uma série de elementos básicos que podem ser combinadas em vários sensores e transmissores de temperatura.

  • Portfólio
    • Transmissor eletrônico de temperatura

      Permitem soluções sob medida para quase todas as tarefas na medição da temperatura, com precisão e confiança.

      Chave térmica

      Eles modificam o status de comutação em função da temperatura e podem ser adquiridos com até dois pontos de comutação nas versões eletrônica e mecânica.

    • Termômetro mecânico

      Uma boa opção para medir e exibir a temperatura próxima ao processo, disponíveis em versões bimetal ou cheio de gás.

      Sensor do cabo

      A alternativa econômica para a detecção da temperatura de meios líquidos e gasosos na faixa de -50 °C a +205 °C.

    Principais características
      • oferta abrangente de diferentes tecnologias de medição
      • transmissor programável e até 30 pontos de linearização
      • ampla gama de sensores de cabos, conexões elétricas de processo, bem como acessórios
      • série completa disponível em aço inoxidável
      • Temperaturas de processo de -200 a 1.820 °C
      • Diversas possibilidades de comunicação (sinais analógicos, sistemas Bus, indicadores, relé)
      • programável com o FlexProgrammer (FDT/DTM)
        • inúmeras certificações (ATEX, 3A, EHEDG, Lloyd's, etc.)
        • diferentes conceitos de carcaça (carcaça tipo Fieldbus, versões cilíndricas, módulos de suporte de trilhos DIN, etc.)