"Da gasolina à coalhada"

Sensores de temperatura eletrônicos e termômetros

Totalmente configurável pelo usuário, dispõe de uma ampla variedade de conexões de processo padrão e sanitárias. Podem ser obtidos em carcaça de aço inoxidável compacto ou de padrão industrial, também com display gráfico, opcionalmente com transmissor de pressão integrado ou modelo Pt100. Para máxima precisão, ou simplesmente robusto – em nosso portfólio você vai sempre encontrar a solução adequada. E já há mais de 60 anos!

CombiTemp TFRN 

  • Sensores de temperatura RTD industriais
  • Opcional com display: CombiView™ DFON
  • Conexões de processo rosca externa
  • 4...20 mA, saída HART, Profibus ou Pt100

CombiTemp TFRH 

  • Sensores de temperatura sanitários RTD
  • Opcional com display: CombiView™ DFON
  • Conexões de processo sanitárias
  • 4...20 mA, saída HART, Profibus ou Pt100

CombiTemp TCR6

  • Sensor e conexão em aço inox AISI 316L
  • Carcaça DIN formato B
  • Conex. elétrica M20, opcional M16, M20 aplicação naval
  • Saída PT100/PT1000 anexo de medição em cerâmica
  • 4…20mA transdutor de temperatura

TE2 

  • Compacto e leve
  • -50...+250 °C transdutor de corrente
  • 4...20 mA, saída HART, Profibus ou Pt100

Sensor cônico 

  • Compacto e leve
  • Sensor com compatibilidade sanitária
  • Saída Pt100

Sensor de resistência 

  • Sensor como versão padrão ou para aerodutos
  • Saída Pt100 e Pt1000

FlexTop 2202 

  • Cabeçote transdutor para aplicações CombiTemp ou OEM
  • Faixa de medição: -200... +850 °C
  • Entrada: Pt100, 2, 3, 4 fios

FlexTop 2203 

  • Cabeçote transdutor para aplicações OEM
  • Faixa de medição: -100... +1820 °C
  • Entrada: T/C, mV

FlexTop 2204

  • Cabeçote transdutor para aplicações OEM
  • Faixa de medição: -100... +160 °C; 0...1000 Ohm
  • Entrada: Pt500 e Ohm

FlexTop 2211 

  • Cabeçote transdutor para CombiTemp ou aplicações OEM
  • Faixa de medição: -270... +2300 °C
  • Entrada: RTD, T/C, mV e Ohm

FlexTop 2221 

  • Cabeçote transdutor para CombiTemp ou aplicações OEM
  • Faixa de medição: -270... +2300 °C; 0...2200 Ohm
  • Entrada: RTD, T/C, mV e Ohm
  • Saída: HART

FlexTemp 2301 

  • Transdutor de temperatura
  • Faixa de medição: -200... +850 °C
  • Entrada: Pt100

FlexTemp 2311 

  • Transdutor de temperatura
  • Faixa de medição: -270... +2300 °C; 0...2200 Ohm
  • Entrada: RTD, T/C, mV e Ohm

FlexTemp 2321 

  • Amortecimento e indicação de status configurável
  • Entrada: RTD, T/C, mV e R
  • Saída: 4 … 20 mA e HART