“Seguro e confiável mesmo sem corrente!”

Termômetro de gás ou termômetro bimetal com a genuína tecnologia Bourdon

A Baumer fornece instrumentos de medição de temperatura a gás para utilização até 800°C ou com tecnologia bimetal até 600°C. Os termômetros de gás são podem ser usados para montagem direta ou, como opção, podem ser montados com condutores capilares até 15 m de comprimento. Os termômetros com tecnologia bimetal podem ser adquiridos com medidores verticais, horizontais ou para instalação em qualquer ângulo, com comprimento de medidor máximo de 1000 mm.

Série TBHI 

  • Termômetro bimetal
  • ∅100 mm, ∅130 mm
  • -70...+600°C
  • Versão HeavyDuty, IP68

Série TBHA

  • Termômetro bimetal
  • ∅80 mm, ∅100 mm
  • -20...+160°C
  • Termômetro de superfície

Série TBX / TBW 

  • Termômetro bimetal
  • ∅80...160 mm
  • -30...+80°C
  • Tubo de imersão cônico

Série TBH 

  • Termômetro bimetal
  • ∅80 mm, ∅100 mm
  • -20...+250°C
  • Tubo de imersão curto

Série TBI 

  • Termômetro bimetal
  • ∅80...160 mm
  • -20...+250°C
  • Versão em aço inoxidável, IP67

Séries TB80 + TB100 + TB160 

  • Termômetro bimetal
  • ∅80 mm, ∅100 mm, ∅160 mm
  • -30...+500°C
  • Versão industrial

Série TB40 + TB63  

  • Termômetro bimetal
  • ∅40mm, ∅63 mm
  • -30...+500°C
  • Versão industrial

Série TSFE 

  • Termômetro de gás
  • ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
  • -200...+800°C
  • Medição à distância com contato eletrônico

Série TSSE 

  • Termômetro de gás
  • ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
  • -200...+800°C
  • Medição direta com contato eletrônico

Série TSF 

  • Termômetro de gás
  • ∅ 63...250 mm
  • -200...+800 °C
  • Medição à distância

Séries TSS 

  • Termômetro de gás
  • ∅ 63...250 mm
  • -200...+800 °C
  • Medição direta

Série TBL

  • Termômetro bimetal
  • Ø100mm
  • -30...80°C
  • Para sistemas de ventilação