Encoders rotativos absolutos com detecção óptica precisa

Precisão absoluta

Os encoders rotativos ópticos oferecem máxima precisão e ao mesmo tempo máxima resistência de campo magnético. Permitem resolução de até 18 bits por rotação e precisão de até ±0,01°. Graças à tecnologia sem engrenagens multivoltas touchless, são especialmente resistentes a choques e vibrações.

  • Portfólio
    • Tamanho 58 mm integrado

      • Interface integrada SSI, CANopen, DeviceNet, EtherCAT
      • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixo inteiro oco
      • Pequena profundidade de montagem

      Grande eixo oco até 51 mm

      • Interfaces SSI, CANopen, DeviceNet, Profibus, EtherCAT
      • Pequena profundidade de montagem
      • Eixo inteiro oco
    • Tamanho 58 mm flexível

      • Flexível adaptador de Bus com todas as interfaces comuns Fieldbus e Ethernet de tempo real
      • Eixo maciço, aberto lateralmente e eixo inteiro oco
      • Aceita cabo de confecção própria

      EFL580 BiSS C

      • Absolute optical encoders
      • SSI or BiSS C interface
      • Absolute information in rotor position feedback
      • Additonal SinCos signals with 2048 periods/turn
      • Optionally with up to 21-bit resolution for all-digital speed acquisition
      • Robust ShaftLock bearing design

      more

    Interfaces
    Particularidades
    • Alta resolução até 18 bits por rotação e máxima precisão até ±0,01 °
    • À prova de choque até 200 g graças ao multivoltas sem contato
    • Adequado para baixas temperaturas até -40 °C

     

     

    Áreas de aplicação

    Detecção de posição precisa e rápida, p. ex.

    • para o aumento do desempenho de equipamentos de embalagem
    • para o controle de passo com detecção de rotações complementar
    • na tecnologia médica
    • para sistemas de manuseio e montagem na indústria automotiva
    Principais características
    • Sensor óptico preciso com sinais incrementais adicionais em elevada qualidade
    • SSI, todas as interfaces Fieldbus e Ethernet de tempo real
    • Design compacto com interfaces integradas ou máxima flexibilidade com adaptadores de Bus modulares
    • ShaftLock
    • Ampla faixa de temperatura