MAGRES - Encoders absolutos com detecção magnética robusta

Absolutamente robusto

A linha MAGRES é especialmente robusta e opera com confiabilidade até mesmo sob fortes cargas de choque e vibração, ou na ocorrência de condensação. A detecção magnética permite formatos de sensores bastante compactos.

  • Portfólio
    • MAGRES
      tamanho 58 mm flexível

      • Flexível adaptador de Bus com todas as interfaces comuns Fieldbus e Ethernet de tempo real
      • Eixo maciço e eixo oco aberto lateralmente
      • À prova de choque até 200 g

      MAGRES
      Tamanho 58 mm integrado

      • Interfaces integradas SSI, CANopen, DeviceNet, Profibus
      • Eixo maciço e eixo oco aberto lateralmente
      • À prova de choque até 500 g
      • Pequena profundidade de montagem menor que 34 mm
    Interfaces
    Particularidades
    • Extremamente robusto
    • Altíssima resistência a choque e vibração
    • Carcaça com formato extremamente compacto (30mm) 
    Áreas de aplicação

    Posicionamento em ambiente adverso e sob condições de espaço restritas, tais como em guindastes (spreader), tecnologia médica ou em carros industriais

    Principais características
    • SSI, todas as interfaces Fieldbus e Ethernet de tempo real
    • Design compacto com interfaces integradas ou máxima flexibilidade com adaptadores de Bus modulares
    • ShaftLock
    • Ampla faixa de temperatura