GAM900 - maximale Flexibilität

Schock- und Vibrationsmessung für jede Anwendung

Die permanente Schwingungserfassung ist für viele Anwendungen geeignet. Hierfür bietet der Beschleunigungssensor GAM900 zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten: Freie Filterung (Tiefpass, Bandpass), Anpassung der Relais-Schaltschwellen, Definition der Messrichtung.

  • Portfolio
    • Produktbild GAM900 Beschleunigungssensor

      GAM900 - maximale Flexibilität

      • 1× MEMS kapazitiv, 3-achsig
      • Bis zu 2 Relais-Ausgänge
    Besonderheiten
    • Komfortable Konfiguration über PC-Software
    Eigenschaften
    • 1x MEMS kapazitiv, 3-achsig
    • Bandbreite 0 ... 30 Hz, optional bis 150 Hz
    • Analog- und CANopen-Schnittstelle
    • Bis zu 2x Relais-Ausgang
    • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (geeignet für Offshore-Anwendungen) oder Aluminium
    • Messbereich ±2 g
    • Auflösung <4 mg
    • Betriebstemperatur -40 ... +85 °C
    Anwendungsbereiche
    • Pendelregelung an Containerkranen
    • Überwachung der Schwankungen von Hubarbeitsbühnen
    • Vibrationsüberwachung an grossen an Maschinen und Anlagen
    • Schwingungsmessungen an Schaufelradbaggern im Tagebau
    • Torsionsüberwachung der Gondel von Windkraftanlagen