Encoder rotativo sem rolamentos - absoluto e incremental

Durabilidade e economia de espaço

Os encoders sem rolamento da Baumer operam sem contato, a maioria sob o princípio magnético e praticamente todos sem desgaste. Seu funcionamento confiável não é afetado por poeira, sujeira nem umidade. Eles são especialmente resistentes ao choque e vibrações e têm uma vida útil praticamente ilimitada.

Todos os encoders Baumer sem rolamento são caracterizados por um design especialmente curto. São, portanto, ideais para uso em espaços exíguos e acionamentos diretos.

Em comparação com outros métodos de medição, o princípio de medição magnética permite um grande entreferro entre o sensor e a medida materializada. Assim, esses encoders operam de forma extremamente confiável, mesmo com grandes movimentos de eixo.

  • Portfólio
    • Encoders rotativos incrementais sem rolamento

      • Para eixos até Ø740 mm
      • Contagem de linhas até 524288

      • Sinais quadrados e senoidais

      mais

      Encoders rotativos absolutos MAGRES

      • Versões multivoltas e volta única
      • Sem desgaste e tolerante à sujeira
      • SSI e todos as principais interfaces Fieldbus e Ethernet
    • Encoders rotativos absolutos sem rolamento

      • Para eixos até Ø340 mm
      • Resolução de até 17 bits por rotação
      • SSI ou CANopen

      mais

      Sensores magnéticos de ângulo

      • Detecção de posição absoluta até ângulo de rotação de 360°
      • Alta resolução até 0,09°
      • Sinal de saída analógico linearizado
      • Sem desgaste e tolerante à sujeira

      mais

    Particularidades

    A Baumer oferece a mais ampla gama de encoders sem rolamento, a maioria deles com o princípio de medição magnética.

    O espectro vai desde o sistema de medição compacto para pequenos eixos de acionamento com Ø6 mm de diâmetro até dispositivos para eixos de geradores com Ø740 mm ou mais.

    Áreas de aplicação
    • Medição do ângulo e posição
    • Medição de velocidade e rotações
    • Retorno de motor
    Principais características
    • Vida útil praticamente ilimitada
    • Insensível à sujeira
    • Extremamente resistente a vibrações e choques
    • Apropriado para elevadas velocidades de rotação
    • Formato axial curto
    • Grandes tolerâncias de entreferro
    • Para eixos de até Ø740 mm (diâmetros maiores sob consulta)
    • Sinais incrementais senoidais e quadrados
    • Sinal de saída analógico
    • Interfaces de SSI e CANopen com sinais incrementais adicionais (senoidal ou quadrado)
    • Flexível adaptador de Bus com CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Powerlink, PROFINET