Encoders rotativos absolutos sem rolamento

Absolutamente sem desgaste

Todos os encoders rotativos absolutos sem rolamento da Baumer operam com o princípio magnético e, portanto, sem contato e sem desgaste.

Os encoders absolutos sem rolamento com roda polar são caracterizados por um design particularmente curto e, portanto, ideal para o uso em espaços exíguos, em acionamentos diretos ou na lado de saída.

  • Portfólio
    • HDmag MHAP/MHAD

      • Resolução até 17 bits
      • Para eixos até Ø340 mm
      • SSI ou CANopen

      HDmag MHAD 50

      • Nosso encoder absoluto compacto, com sinais de incremento adicionais

      mais

    • HDmag MQR 3000F

      • Encoder de cinta tensora quase absoluto flexível, permite montagem sem extremidade de eixo livre
      • Resolução de posição volta única até 24 bits
      • Sinal de velocidade com resolução de até 24 bits
      • Para eixos até Ø3183 mm

      mais

    Particularidades

    Destaque do portfólio: HDmag MHAD 50 são os primeiros encoders absolutos compactos, sem rolamento com sinais adicionais de incremento.

    Áreas de aplicação
    • Medição do ângulo e posição
    • Medição de velocidade e rotações
    • Retorno de motor
    Principais características
    • Vida útil praticamente ilimitada
    • Insensível à sujeira
    • Extremamente resistente a vibrações e choques
    • Apropriado para elevadas velocidades de rotação
    • Formato axial curto
    • Grandes tolerâncias de entreferro
    • Para eixos de até Ø340 mm (diâmetros maiores sob consulta)
    • Interfaces de SSI e CANopen com sinais incrementais adicionais (senoidal ou quadrado)