HDmag MHAD – alta resolução, encoders rotativos absolutos sem rolamento com sinais incrementais adicionais

Durabilidade e economia de espaço

Operação livre de manutenção, baixa profundidade de instalação e vida útil praticamente infinita são as principais vantagens de encoders rotativos sem rolamento. Com 50 mm de diâmetro da roda polar, o novo HDmag MHAD é adequado para eixos de até 42 mm.

O MHAD HDmag é, portanto, ideal para aplicações em montagens com condições de espaço extremamente restritas.

Mova o mouse sobre os números para saber mais sobre a nossa nova família de encoders rotativos sem rolamento:

Redundante AbtastungZwei Schnittstellen in einem GerätSicherer und einfacher AnschlussHohlwelleRobustes Sensor-Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 67Axiale Toleranz20 mm BautiefeRedundante AbtastungFunktionsüberwachungRadiale Toleranz 1 mm20 mm BautiefeLagerlose Konstruktion mit magnetischem Messprinzip

Duas interfaces em um aparelho

Através de SSI ou CANopen, o encoder rotativo de volta única fornece, além da posição absoluta, também os sinais incrementais. Eles servem para controlar a velocidade, ou podem ser processado em um segundo circuito de controle.

Conexão segura e fácil

À prova de curto-circuito e inversão de polaridade, a conexão protege os componentes eletrônicos contra danos resultantes de erros de instalação.

Eixo oco

A roda polar compacta é adequada para montagem direta em eixos 20 - 42 mm de diâmetro.

Robusta carcaça de alumínio do sensor, grau de proteção IP 67

O design robusto da caixa protege contra danos mecânicos e a entrada de poeira e umidade.

Tolerância axial +/- 1 mm

O encoder também é adequado para uso no lado solto do rolamento e em caso de jogo axial no eixo.

Detecção redundante

Aplicações seguras podem ser realizadas de maneira fácil e com baixo custo utilizando um segundo sensor na mesma roda polar. A forma de carcaça especial permite, em casos extremos, o uso de até quatro sensores. Assim, com economia de espaço e flexibilidade, é possível implementar sistemas redundantes e de alta disponibilidade, sob medida para a sua aplicação.

Monitoração de função

O monitoramento de sinais de sensor integrado seno/cosseno assegura em todos os momentos valores de posição corretos. Um LED integrado indica o status atual. Ao mesmo tempo em que serve como auxílio de ajuste para simplificar a montagem. A ocorrência de avisos é notificada ao controlador através da interface.

Tolerância radial 1 mm

A tolerância radial de 1 mm permite a utilização de grandes movimentos de eixo e a operação com eixos a temperaturas acima da temperatura de funcionamento da cabeça de medição. A distância impede a transferência de calor do eixo para o sensor.

Profundidade de montagem de 20 mm

A montagem não requer espaço de montagem adicional. A montagem também pode ser feita no lado da saída, entre o motor e o ventilador. A roda polar é montada com flexibilidade e a extremidade do eixo permanece livre para outros fins.

Construção sem rolamento com princípio de medição magnética

Sem peças de desgaste e vida útil praticamente ilimitada. A detecção magnética é resistente ao gelo, condensação, líquidos, poeira e, especialmente, choques e vibrações. A ampla faixa de temperatura de -40 a +85° C e a insensibilidade à condensação permitem seu uso em exteriores.

  • Produto
    • MHAD 50 HDmag

      • Resolução de 16 bits e até 8192 pulsos por rotação
      • Eixo inteiro oco 20...42 mm
      • Baixa profundidade de montagem 20 mm
    Mais informações

    Monitoração integrada de função e redundância
    O encoder rotativo sem rolamento impressiona também pela sua alta segurança operacional e máxima disponibilidade.

    Exemplo de aplicação veículos utilitários
    O encoder rotativo sem rolamento não está sujeito a influências ambientais e, portanto, é ideal para veículos utilitários.

    Destaques
      • Encoder rotativo absoluto (volta única) com sinais incrementais adicionais
      • Resolução: 16 bits
      • Detecção magnética sem rolamento, sem partes mecânicas sujeitas a desgaste
      • Vida útil quase ilimitada
      • Baixa profundidade de montagem (20 mm) detecção redundante com até 4 cabeças de medição
      • Alta resistência a choques e vibrações
      • Grande tolerância axial e radial (1 mm ou ± 1 mm)