HDmag MHAD - monitoramento de função e redundância

Aumento da disponibilidade e confiabilidade

Os encoders sem rolamento se destacam não só pelo tempo de vida quase ilimitado, mas também pela alta confiabilidade operacional e máxima disponibilidade.

  • Produto
    • MHAD 50 HDmag

      • Resolução de 16 bits e até 8192 pulsos por rotação
      • Eixo inteiro oco 20...42 mm
      • Baixa profundidade de montagem 20 mm
    Vantagens

    Aumento da disponibilidade:

    • Detecção redundante com até 4 cabeças de sensor em uma roda polar
    • Garantia da disponibilidade de sistema em caso de falha de uma linha ou sensor

    Melhoria da segurança operacional:

    • Leituras corretas e confiáveis ​​a todo momento por meio do monitoramento integrado seno/cosseno dos sinais do sensor
    • Um LED policromático indica o estado do encoder diretamente no sensor, a ocorrência de alarmes é transmitida para o controlador através da interface