HDmag MHAD em veículos comerciais

O encoder absoluto sem desgaste se encaixa em qualquer espaço

Encoders de veículos comerciais estão continuamente expostos a altas cargas devido ao calor, frio, choques, vibrações, poeira, umidade e lubrificantes. O encoder rotativo sem rolamento é completamente imune a essas influências graças ao princípio de medição sem contato. Com apenas 20 mm de profundidade de montagem, ele se encaixa em qualquer espaço.

  • Produto
    • MHAD 50 HDmag

      • Resolução de 16 bits e até 8192 pulsos por rotação
      • Eixo inteiro oco 20...42 mm
      • Baixa profundidade de montagem 20 mm
    Ideal para veículos comerciais
    • Detecção da posição exata de eixos e juntas
    • Sem desgaste, vida útil praticamente ilimitada
    • Grande tolerância de entreferro de até 1 mm , portanto perfeito para aplicações com grande folga de eixo ou de rolamento, por exemplo, eixos e juntas de guindastes, plataformas aéreas, escavadeiras e colheitadeiras
    • Extremidade de eixo fica livre, o eixo oco pode ser usado para cabeamento ou condutores
    • Sinais incrementais adicionais para fácil avaliação da velocidade de rotação e sentido.
    • O controlador pode comparar a posição absoluta transmitida com a posição calculada pelos sinais incrementais.
    • Disponibilidade máxima: O sensor tem uma carcaça com forma especial que permite aplicações com até quatro cabeças de sensores redundantes.
    Exemplo de aplicação plataforma elevadora
    • A função absoluto comunica ao controle da plataforma elevadora o ângulo atual a faixa adicional incremental permite uma monitorização fácil do sentido de rotação e velocidade.
    • A carcaça encapsulada do sensor, grau de proteção IP 67, protege contra a chuva, respingos de água, agentes de limpeza e fluido hidráulico.