Encoders rotativos incrementais sem rolamento

Robusto e durável passo a passo

Os encoders incrementais sem rolamento Baumer operam sem contato e sem desgaste pelos princípios óptico ou magnético de detecção.

Os encoders rotativos sem rolamento com roda polar são caracterizados por um design particularmente curto e, portanto, ideal para o uso em espaços exíguos, em acionamentos diretos ou na lado de saída.

  • Portfólio
    • HDmag MIR 3000F

      • Encoder de cinta tensora flexível, permite montagem sem extremidade de eixo livre
      • Até 131.072 pulsos por rotação
      • Processamento de sinais integrado
      • Para eixos até Ø3183 mm

      mais

      HDmag MHGE

      • Particularmente robusto e preciso
      • Até 32.768 pulsos por rotação
      • Processamento de sinais integrado
      • Para eixos até Ø740 mm
      • Homologação DNV opcional

      Encoders rotativos sem rolamentos de serviço pesado

      • Detecção de posição incremental
      • 250 .. 4000 pulsos por revolução
      • Para eixos Ø 20 ... 120 milímetros
      • Adequado para altas velocidades
    • MDFK/ITD/MIR

      • 20...8192 pulsos por rotação
      • Para eixos de Ø 6 mm...150 mm
      • Sinais quadrados e senoidais
      • Particularmente compacto e econômico

      HDmag MHGP

      • Alta resolução muito elevada
      • Até 524.288 pulsos por rotação
      • Processamento de sinais integrado
      • Para eixos até Ø340 mm
    Particularidades
    • Soluções com pequena profundidade de montagem de apenas 10 mm
    • Soluções com a mais alta resolução com contagem de linhas de até 524288
    • Soluções para eixos de até Ø740 mm (diâmetros maiores sob consulta)
    Áreas de aplicação
    • Medição do ângulo e posição
    • Medição de velocidade e rotações
    • Retorno de motor
    Principais características
    • Vida útil praticamente ilimitada
    • Insensível à sujeira
    • Extremamente resistente a vibrações e choques
    • Apropriado para elevadas velocidades de rotação
    • Formato axial curto
    • Grandes tolerâncias de entreferro
    • Para eixos de até Ø740 mm (diâmetros maiores sob consulta)