"Precisão de 0,09 ° e completamente sem desgaste"

Por meio de um ímã permanente externo, os sensores de ângulo magnéticos medem ângulos de rotação de até 360° e emitem a posição atual como sinal analógico absoluto. O sensor mede ângulos de rotação sem contato e, portanto, completamente sem desgaste, garantindo alto nível de segurança contra falhas. A elevada resolução de até 0,09° e tempo de resposta inferior a 3 ms permitem um controle preciso de processos complexos. Mesmo em um ambientes difíceis, sob a influência de poeira, fibras e umidade, ou em ambientes industriais agressivos, os sensores magnéticos de ângulo sempre fornecem confiabilidade na medição. Sensores magnéticos de ângulo são uma alternativa compacta e flexível aos encoders rotativos.

  • Áreas de aplicação
    • Controle de tensão de tração através de ângulo de rotação do braço de movimento

      • Alternativa sem contato a potenciômetros mecânicos
      • Sem desgaste apesar de movimentos sempre iguais
      • Alta qualidade de controle graças aos tempos de resposta curtos e à resolução elevad

       

      Medição do ângulo de inclinação do reservatório no caminhão de lixo

      • Medição absoluta confiável mesmo mediante sujeira e umidade
      • Sem influências à medição devido a mudanças de distância entre sensor e imã dentro da faixa de medição indicada
      • Integração simples mesmo em condições de espaço extremamente reduzidas, uma vez que o sistema eletrônico é todo integrado na carcaça do sensor

       

      Fornecimento do ângulo de rotação atual do guindaste

      • Determinação segura da posição mesmo após quedas de energia, graças ao funcionamento absoluto
      • As vibrações e forças intensas do guindaste não atuam sobre o sensor, graças ao funcionamento sem contato
      • Integração simples mesmo em condições de espaço extremamente reduzidas, uma vez que o sistema eletrônico é todo integrado na carcaça do sensor
    Estrutura

    Estrutura

    Sensores de ângulo magnéticos detectam o ângulo de rotação de um imã permanente em relação ao sensor e convertem o mesmo em um sinal de saída elétrico analógico.

    Principais características
      • Detecção de posição absoluta até ângulo de rotação de 360°
      • Alta resolução até 0,09°
      • Sinal de saída linearizado
      • Sistemas isentos de desgaste
      • Para aplicações rotativas
      • Tolerante a poeira e sujeira