Encoder de cinta tensora HDmag flex

Novidade mundial

O encoder rotativo para enrolar

Os inovadores encoders de cinta tensora HDmag flex MIR 3000F e MQR 3000F são soluções especialmente econômicas para a medição da posição número de rotações em eixos grandes com diâmetro até 3183 mm. Eles são baseados no consagrado princípio HDmag, a detecção magnética de alta resolução de uma medida materializada de precisão com processamento de sinal em tempo real. A cabeça do sensor tem duas unidades de detecção ajustáveis para se adaptar a qualquer diâmetro de eixo. A medida materializada de alta resolução é presa como um cinto sobre o eixo.

imagemapAnwendungenIntegrierte FunktionsüberwachungAusgangssignaleUnempfindlich und robustDoppelte BandabtastungDoppelte Bandabtastung

Detecção por cinta dupla

  • Princípio de medição sem desgaste com detecção dupla por cinta para qualidade alta e constante de sinal, também em grandes tolerâncias de entreferro:
    - axial ±5 mm
    - radial 1…3 mm

Insensível e robusto

  • Insensível à poeira, sujeira, líquidos e condensação
  • Elevado grau de proteção e elevada resistência a vibrações/choques graças à eletrônica totalmente encapsulada

Sinais de saída

  • Interfaces elétricas: SSI, HTL, TTL, SinCos e combinações
  • Saída direta de posição e velocidade (HDmag flex MQR 3000F)

Monitoração integrada de função

  • A monitoração integrada de função verifica continuamente o funcionamento dos encoders rotativos. Um LED policromático indica o status atual e auxilia o pessoal operador na instalação.

Aplicações:

  • O encoder de cinta tensora é projetado para uso pesado em eixos grandes:
    - Motores de torque
    - Geradores
    - Acionamentos de grande porte
    - Acionamentos de gôndolas de hélices (POD)
    - Guindastes
    - Máquinas de papel
    - Aerogeradores
    - Hidrelétricas
  • A instalação é muito fácil para todas as aplicações. Não exige extremidade de eixo livre ou desmontagem.
  • Portfólio
    • HDmag MIR 3000F

      HDmag flex MIR 3000F

      • Incremental
      • Até 131.072 pulsos por rotação
      • Sinais de onda quadrada ou senoidal
    • HDmag MQR 3000F

      HDmag flex MQR 3000F

      • Quase absoluto
      • Resolução até 24 bits
      • Emissão adicional de um sinal de rotação, resolução até 24 bits
    Particularidades

    Graças à facilidade de instalação e precisão incomparável, o encoder rotativo impressiona como a tecnologia mais econômica para a medição de velocidade rotacional e posição para grandes diâmetros de eixo:

    • Não exige desmontagem do eixo nem extremidade de eixo livre
    • Menor tempo de parada do equipamento, a instalação pode ser feita por uma pessoa em poucos minutos
    • Princípio de medição sem desgaste, sem manutenção e vida útil praticamente ilimitada pela técnica de detecção magnética sem contato
    • Resolução e precisão especialmente altas, independentemente do diâmetro
    • Robusto contra erros de concentricidade e dilatação térmica do eixo
    • Tempo de entrega: aprox. 10 dias úteis após o recebimento do pedido na planta de produção
    Montagem

    A fita magnética feita sob medida é preparada como um cinto amarrado ao eixo motor ou gerador.

    O tensor está soldado fixamente à fita magnética para tração máxima. Assim, mantém a fita mais firmemente presa ao eixo.

    A cabeça de detecção permite uma resolução muito alta, apesar do elevado empuxo axial e entreferro com forte oscilação.

    Simples

    Desembalar, montar, medir – nunca foi tão fácil determinar a velocidade e a posição de grandes eixos. Mesmo com diâmetros de 3 m, a montagem do inovador encoder de cinta tensora pode ser realizada por uma pessoa em poucos minutos. A fita magnética se prende como um cinto ao redor do eixo do motor ou gerador e é fixada facilmente e com segurança com um tensor. Isso pode reduzir significativamente os custos de instalação:

    • O eixo de acionamento permanece completamente montado, sem necessidade de desmontagem ou ponta de eixo livre
    • Adaptações dos eixos mecânicos são completamente dispensáveis
    • O tempo de parada do equipamento é reduzido ao tempo de montagem do encoder

    Assim, o encoder de cinta tensora também é a mais fácil e mais rápida solução de retrofit para a medição da velocidade e posição de eixos médios a grandes.

       Adaptável   

    A flexibilidade do encoder de cinta tensora você já está percebe ao abrir a embalagem: A fita magnética é enrolada na embalagem de forma compacta, pesando apenas 400 g para um eixo de 1000 mm. Juntamente com a cabeça de detecção , o sistema pesa menos que 1,5 kg.

    A larga fita magnética permite uma codificação robusta: O eixo pode se mover axialmente até 10 milímetros para frente e para trás, com qualidade de sinal constante e alta.

    O encoder de cinta tensora fornece todos os sinais de saída, independentemente do diâmetro do respectivo eixo – assim é que deve ser a atual tecnologia de sensores: Você faz o pedido da resolução desejada para qualquer diâmetro de eixo grande.

    Exatamente

    O encoder de cinta tensora fornece, a partir do primeiro movimento, um sinal de velocidade de alta precisão que o seu controle pode processar diretamente. O fator decisivo é o revolucionário processamento de sinal, que fornece diretamente o sinal de velocidade rotacional sem conversões demoradas.

    Essa vantagem é proporcionada pelo encoder de cinta tensora p. ex. na trava do rotor de aerogeradores, no qual ele fornece a posição exata em um eixo de 1000 mm com precisão de ±0,02°.

    O encoder de cinta tensora também é capaz de detectar com segurança até mesmo o menor movimento. Ele tem uma resolução de velocidade e posição tão alta que as velocidades de 0,003 RPM já podem ser detectadas – o equivalente a uma volta em 6 horas!