"Absolutamente flexível"

Acionamentos compactos FlexiDrive para ajuste de formato rápido e troca de ferramentas segura

Acionamentos compactos FlexiDrive permitem o ajuste automático dos eixos em qualquer local ou até mesmo lugares inacessíveis do equipamento. A solução inteligente em acionamento facilita o controle do equipamento.

Acionamentos FlexiDrive se baseiam em motorredutores de corrente contínua (DC) com escovas ou sem escovas (BLDC), com sensor de posição, controle de posição integrado e interface Fieldbus.

Sensores de posição absolutos dispensam o referenciamento e aumentam a disponibilidade do equipamento após a ligação.

  • Portfólio
    • BLDC absoluto formato de 68 mm

      • Acionamento de posicionamento com torque de até 50 Nm
      • Detecção de posição multivoltas absoluta
      • Redutor de rosca sem fim, engrenagem planetária ou sem engrenagem
      • I/O digital e registros de dados de acionamento programáveis
      • CANopen ou PROFIBUS-DP

      DC absoluto

      • Atuador com torque de até 15 Nm
      • Detecção de posição multivoltas absoluta
      • Engrenagem planetária
      • Interface CANopen
    • BLDC absoluto formato de 42 mm

      • Acionamento de posicionamento com torque de até 19 Nm
      • Detecção de posição multivoltas absoluta
      • Engrenagem planetária ou sem engrenagem
      • I/O digital e registros de dados de acionamento programáveis
      • CANopen ou PROFIBUS-DP
    Particularidades
    • Sistema modular de controle do motor, transmissão e eletrônica de posicionamento
    • Dispensa definitivamente o referenciamento graças à detecção de posição absoluta multivoltas (com a maioria dos aparelhos)
    • Torque de até 82 Nm
    • Potência nominal de saída até 144 W
    • Elevado grau de competência para adaptações específicas da aplicação
    Áreas de aplicação
    • Prensas de impressão e acabamento de impressão
    • Máquinas beneficiamento de madeira
    • Máquinas de embalagem
    • Produção de metal, plástico e filme
    • Acionamentos em válvulas de dosagem e controladores de fluxo
    Interfaces disponíveis
    • PROFIBUS-DP
    • CANopen